Model 23601 - Hexagon socket set screw cup point - ISO 4029 DIN 916 - 45H class - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Standard steel fastening
Standard hexagon socket head cap screw
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/fix_stand_acier/vis_six_pans_creux/23601.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_236016X20_400},{DES=Vis sans tête à six pans creux à bout cuvette},{NORME1=ISO 4029},{NORME2=DIN 916},{MATIERE=Acier classe 45H},{REVETEMENT=Zn},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=236016X20},{LODLEVEL=400},{DXL=6x20},{D=6},{L=20},{D3=4.773},{P=1.000},{S=3.0},{DZ=4.000},{T=3.500},{IDNR=},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Nominal length
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
emile_maurin_236014X4
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Zn
-
-
236014X4
4x4
4
4
2.0
emile_maurin_236014X5
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Zn
-
-
236014X5
4x5
4
5
2.0
emile_maurin_236014X6
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Zn
-
-
236014X6
4x6
4
6
2.0
emile_maurin_236014X8
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Zn
-
-
236014X8
4x8
4
8
2.0
emile_maurin_236014X12
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Zn
-
-
236014X12
4x12
4
12
2.0
emile_maurin_236015X5
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Zn
-
-
236015X5
5x5
5
5
2.5
emile_maurin_236015X6
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Zn
-
-
236015X6
5x6
5
6
2.5
emile_maurin_236015X8
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Zn
-
-
236015X8
5x8
5
8
2.5
emile_maurin_236015X10
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Zn
-
-
236015X10
5x10
5
10
2.5
emile_maurin_236015X12
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Zn
-
-
236015X12
5x12
5
12
2.5
emile_maurin_236016X6
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Zn
-
-
236016X6
6x6
6
6
3.0
emile_maurin_236016X8
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Zn
-
-
236016X8
6x8
6
8
3.0
emile_maurin_236016X10
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Zn
-
-
236016X10
6x10
6
10
3.0
emile_maurin_236016X12
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Zn
-
-
236016X12
6x12
6
12
3.0
emile_maurin_236016X16
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Zn
-
-
236016X16
6x16
6
16
3.0
emile_maurin_236016X20
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Zn
-
-
236016X20
6x20
6
20
3.0
emile_maurin_236016X30
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Zn
-
-
236016X30
6x30
6
30
3.0
emile_maurin_236016X35
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Zn
-
-
236016X35
6x35
6
35
3.0
emile_maurin_236016X50
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Zn
-
-
236016X50
6x50
6
50
3.0
emile_maurin_236016X60
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Zn
-
-
236016X60
6x60
6
60
3.0
emile_maurin_236018X6
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Zn
-
-
236018X6
8x6
8
6
4.0
emile_maurin_236018X8
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Zn
-
-
236018X8
8x8
8
8
4.0
emile_maurin_236018X10
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Zn
-
-
236018X10
8x10
8
10
4.0
emile_maurin_236018X12
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Zn
-
-
236018X12
8x12
8
12
4.0
emile_maurin_236018X16
Vis sans tête à six pans ...
ISO 4029
DIN 916
Acier classe 45H
Zn
-
-
236018X16
8x16
8
16
4.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 410204 - Hexagon socket set screw with flat point -Stainles steel A4...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Model 43550ZR - Prevalling torque type Hexagon nut all metal 2 slots nfe 25...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Model 23400 - Hexagon socket set screw flat point - ISO 4026 DIN 913 - 45H ...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Model 23401 - Hexagon socket set screw flat point - ISO 4026 DIN 913 - 45H ...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
03150-11 - Locating Sleeve
norelem
30.04.2024
03150-10 - Threaded Bushings for grid systems
norelem
30.04.2024
DIN 1587 - Hexagon cap nuts, high form
Fabory
13.02.2023
BN 48199 - Socket set screws cup point, Coarse thread, Stainless Steel, 18-...
Bossard Inch
29.11.2018
ISO 4032 - Hexagon nuts, style 1 - Product grades A and B
Fabory
13.02.2023
Modèle 15-137 - Bouton champignon - Inox - Tête moletée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.10.2023
Model 23500 - Hexagon socket set screw cone point - ISO 4027 DIN 914 - 45H ...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
BN 48198 - Socket set screws cup point, Fine thread, Stainless Steel, 18-8,...
Bossard Inch
29.11.2018
HPDP - Pull Dowel Pins
Harcourt
02.04.2024
Reference 62207 - Hexagon socket set screw cup point - ISO 4029 DIN 916 - S...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表