Model 23206 - Hexagon socket head cap screw - ISO 4762 - DIN 912 8.8 class - plated 200 HSST
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Standard steel fastening
Standard hexagon socket head cap screw
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/fix_stand_acier/vis_six_pans_creux/23206.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_232068X80_400},{DES=Vis à tête cylindrique à six pans creux},{NORME1=ISO 4762},{NORME2=DIN 912},{MATIERE=Acier classe 8.8},{REVETEMENT=Zn 200 HBS},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=232068X80},{LODLEVEL=400},{DXL=8x80},{D=8},{DK=13.0},{K=8},{L=80},{S=6.0},{V=0.800},{W=3.300},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D
[mm]
DK
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
emile_maurin_232063X6
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
DIN 912
Acier classe 8.8
Zn 200 HBS
-
-
232063X6
3x6
6.000
3
5.5
3
6
2.5
emile_maurin_232063X8
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
DIN 912
Acier classe 8.8
Zn 200 HBS
-
-
232063X8
3x8
8.000
3
5.5
3
8
2.5
emile_maurin_232063X10
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
DIN 912
Acier classe 8.8
Zn 200 HBS
-
-
232063X10
3x10
10.000
3
5.5
3
10
2.5
emile_maurin_232063X12
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
DIN 912
Acier classe 8.8
Zn 200 HBS
-
-
232063X12
3x12
12.000
3
5.5
3
12
2.5
emile_maurin_232063X16
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
DIN 912
Acier classe 8.8
Zn 200 HBS
-
-
232063X16
3x16
16.000
3
5.5
3
16
2.5
emile_maurin_232063X20
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
DIN 912
Acier classe 8.8
Zn 200 HBS
-
-
232063X20
3x20
18.000
3
5.5
3
20
2.5
emile_maurin_232063X25
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
DIN 912
Acier classe 8.8
Zn 200 HBS
-
-
232063X25
3x25
18.000
3
5.5
3
25
2.5
emile_maurin_232064X6
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
DIN 912
Acier classe 8.8
Zn 200 HBS
-
-
232064X6
4x6
6.000
4
7.0
4
6
3.0
emile_maurin_232064X8
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
DIN 912
Acier classe 8.8
Zn 200 HBS
-
-
232064X8
4x8
8.000
4
7.0
4
8
3.0
emile_maurin_232064X10
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
DIN 912
Acier classe 8.8
Zn 200 HBS
-
-
232064X10
4x10
10.000
4
7.0
4
10
3.0
emile_maurin_232064X12
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
DIN 912
Acier classe 8.8
Zn 200 HBS
-
-
232064X12
4x12
12.000
4
7.0
4
12
3.0
emile_maurin_232064X14
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
DIN 912
Acier classe 8.8
Zn 200 HBS
-
-
232064X14
4x14
14.000
4
7.0
4
14
3.0
emile_maurin_232064X16
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
DIN 912
Acier classe 8.8
Zn 200 HBS
-
-
232064X16
4x16
16.000
4
7.0
4
16
3.0
emile_maurin_232064X18
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
DIN 912
Acier classe 8.8
Zn 200 HBS
-
-
232064X18
4x18
18.000
4
7.0
4
18
3.0
emile_maurin_232064X20
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
DIN 912
Acier classe 8.8
Zn 200 HBS
-
-
232064X20
4x20
20.000
4
7.0
4
20
3.0
emile_maurin_232064X25
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
DIN 912
Acier classe 8.8
Zn 200 HBS
-
-
232064X25
4x25
20.000
4
7.0
4
25
3.0
emile_maurin_232064X30
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
DIN 912
Acier classe 8.8
Zn 200 HBS
-
-
232064X30
4x30
20.000
4
7.0
4
30
3.0
emile_maurin_232064X35
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
DIN 912
Acier classe 8.8
Zn 200 HBS
-
-
232064X35
4x35
20.000
4
7.0
4
35
3.0
emile_maurin_232064X40
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
DIN 912
Acier classe 8.8
Zn 200 HBS
-
-
232064X40
4x40
20.000
4
7.0
4
40
3.0
emile_maurin_232064X45
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
DIN 912
Acier classe 8.8
Zn 200 HBS
-
-
232064X45
4x45
20.000
4
7.0
4
45
3.0
emile_maurin_232064X50
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
DIN 912
Acier classe 8.8
Zn 200 HBS
-
-
232064X50
4x50
20.000
4
7.0
4
50
3.0
emile_maurin_232064X60
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
DIN 912
Acier classe 8.8
Zn 200 HBS
-
-
232064X60
4x60
20.000
4
7.0
4
60
3.0
emile_maurin_232064X70
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
DIN 912
Acier classe 8.8
Zn 200 HBS
-
-
232064X70
4x70
20.000
4
7.0
4
70
3.0
emile_maurin_232065X8
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
DIN 912
Acier classe 8.8
Zn 200 HBS
-
-
232065X8
5x8
8.000
5
8.5
5
8
4.0
emile_maurin_232065X10
Vis à tête cylindrique à ...
ISO 4762
DIN 912
Acier classe 8.8
Zn 200 HBS
-
-
232065X10
5x10
10.000
5
8.5
5
10
4.0
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表