Model 22014 - Hexagon nut - ISO 4032 8 class - hot dip galvanized
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
nut
hexagonal nut
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/ecrou/hexagonaux/22014.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_2201418400},{DES=Ecrou hexagonal Hu},{NORME1=ISO 4032},{NORME2=-},{MATIERE=Acier classe 8},{REVETEMENT=Galvanisé à chaud},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=2201418},{LODLEVEL=400},{D=18},{M=15.8},{S=27},{IDNR=},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
[mm]
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
M
Overall hight
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
emile_maurin_220146
Ecrou hexagonal Hu
ISO 4032
-
Acier classe 8
Galvanisé à chaud
-
-
220146
6
5.2
10
emile_maurin_220148
Ecrou hexagonal Hu
ISO 4032
-
Acier classe 8
Galvanisé à chaud
-
-
220148
8
6.8
13
emile_maurin_2201410
Ecrou hexagonal Hu
ISO 4032
-
Acier classe 8
Galvanisé à chaud
-
-
2201410
10
8.4
16
emile_maurin_2201412
Ecrou hexagonal Hu
ISO 4032
-
Acier classe 8
Galvanisé à chaud
-
-
2201412
12
10.8
18
emile_maurin_2201414
Ecrou hexagonal Hu
ISO 4032
-
Acier classe 8
Galvanisé à chaud
-
-
2201414
14
12.8
21
emile_maurin_2201416
Ecrou hexagonal Hu
ISO 4032
-
Acier classe 8
Galvanisé à chaud
-
-
2201416
16
14.8
24
emile_maurin_2201418
Ecrou hexagonal Hu
ISO 4032
-
Acier classe 8
Galvanisé à chaud
-
-
2201418
18
15.8
27
emile_maurin_2201420
Ecrou hexagonal Hu
ISO 4032
-
Acier classe 8
Galvanisé à chaud
-
-
2201420
20
18.0
30
emile_maurin_2201422
Ecrou hexagonal Hu
ISO 4032
-
Acier classe 8
Galvanisé à chaud
-
-
2201422
22
19.4
34
emile_maurin_2201424
Ecrou hexagonal Hu
ISO 4032
-
Acier classe 8
Galvanisé à chaud
-
-
2201424
24
21.5
36
emile_maurin_2201427
Ecrou hexagonal Hu
ISO 4032
-
Acier classe 8
Galvanisé à chaud
-
-
2201427
27
23.8
41
emile_maurin_2201430
Ecrou hexagonal Hu
ISO 4032
-
Acier classe 8
Galvanisé à chaud
-
-
2201430
30
25.6
46
emile_maurin_2201433
Ecrou hexagonal Hu
ISO 4032
-
Acier classe 8
Galvanisé à chaud
-
-
2201433
33
28.7
50
emile_maurin_2201436
Ecrou hexagonal Hu
ISO 4032
-
Acier classe 8
Galvanisé à chaud
-
-
2201436
36
31.0
55
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表