Model 98501 - LINDAPTER® HOLLO-BOLT TYPE HB - STEEL - ZINC PLATED +JS500
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Clamping
Hollow section fastening
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/crapautage/section_creuse/98501.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_9850112X60_400},{DES=Fixation LINDAPTER® pour section creuse HOLLO-BOLT® tête H+ JS500},{NORME1=-},{NORME2=-},{MATIERE=Acier},{REVETEMENT=Zn},{CERTIFICATION=CE ETA 10/0416},{MARQUE=LINDAPTER},{REF=9850112X60},{LODLEVEL=400},{B=M12x60},{E=3-25},{L=35.0},{D1=19.75},{H=7},{D=32},{T=-},{AF=30},{TT=80},{TE=10.5},{SS=15.0},{X1=7},{PPATH=98501/98501_asmtpl.prj},{PC=HB12-1},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Revętement
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
B
Bolt
ⁿ/ₐ
E
Clamping thickness
ⁿ/ₐ
L
[mm]
D1
d
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D
[mm]
emile_maurin_985018X50
Fixation LINDAPTER® pour...
-
-
Acier
Zn
CE ETA 10/0416
LINDAPTER
985018X50
M8x50
3-22
30.0
13.75
5
22
emile_maurin_985018X70
Fixation LINDAPTER® pour...
-
-
Acier
Zn
CE ETA 10/0416
LINDAPTER
985018X70
M8x70
22-41
49.0
13.75
5
22
emile_maurin_985018X90
Fixation LINDAPTER® pour...
-
-
Acier
Zn
CE ETA 10/0416
LINDAPTER
985018X90
M8x90
41-60
68.0
13.75
5
22
emile_maurin_9850110X55
Fixation LINDAPTER® pour...
-
-
Acier
Zn
CE ETA 10/0416
LINDAPTER
9850110X55
M10x55
3-22
30.0
17.75
6
29
emile_maurin_9850110X75
Fixation LINDAPTER® pour...
-
-
Acier
Zn
CE ETA 10/0416
LINDAPTER
9850110X75
M10x70
22-41
48.0
17.75
6
29
emile_maurin_9850110X90
Fixation LINDAPTER® pour...
-
-
Acier
Zn
CE ETA 10/0416
LINDAPTER
9850110X90
M10x90
41-60
67.0
17.75
6
29
emile_maurin_9850112X60
Fixation LINDAPTER® pour...
-
-
Acier
Zn
CE ETA 10/0416
LINDAPTER
9850112X60
M12x60
3-25
35.0
19.75
7
32
emile_maurin_9850112X90
Fixation LINDAPTER® pour...
-
-
Acier
Zn
CE ETA 10/0416
LINDAPTER
9850112X90
M12x80
25-47
57.0
19.75
7
32
emile_maurin_9850112X100
Fixation LINDAPTER® pour...
-
-
Acier
Zn
CE ETA 10/0416
LINDAPTER
9850112X100
M12x100
47-69
79.0
19.75
7
32
emile_maurin_9850116X75
Fixation LINDAPTER® pour...
-
-
Acier
Zn
CE ETA 10/0416
LINDAPTER
9850116X75
M16x75
12-29
41.5
25.75
8
38
emile_maurin_9850116X100
Fixation LINDAPTER® pour...
-
-
Acier
Zn
CE ETA 10/0416
LINDAPTER
9850116X100
M16x100
29-50
63.0
25.75
8
38
emile_maurin_9850116X120
Fixation LINDAPTER® pour...
-
-
Acier
Zn
CE ETA 10/0416
LINDAPTER
9850116X120
M16x120
50-71
84.0
25.75
8
38
emile_maurin_9850120X90
Fixation LINDAPTER® pour...
-
-
Acier
Zn
CE ETA 10/0416
LINDAPTER
9850120X90
M20x90
12-34
50.0
32.75
10
51
emile_maurin_9850120X120
Fixation LINDAPTER® pour...
-
-
Acier
Zn
CE ETA 10/0416
LINDAPTER
9850120X120
M20x120
34-60
76.0
32.75
10
51
emile_maurin_9850120X150
Fixation LINDAPTER® pour...
-
-
Acier
Zn
CE ETA 10/0416
LINDAPTER
9850120X150
M20x150
60-86
102.0
32.75
10
51
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表