Model 95204 - LINDAPTER® HIGH FRICTION TYPE AF SHORT - MALLEABLE IRON - HOT DIP GALVANISED
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Clamping
clamp and accessory
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/crapautage/crapauds_cales/95204.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_9520416_400},{DES=Crapaud LINDAPTER® type AF court},{NORME1=-},{NORME2=-},{MATIERE=fonte},{REVETEMENT=Galvanisé à chaud},{CERTIFICATION=CE en cours},{MARQUE=LINDAPTER},{REF=9520416},{LODLEVEL=400},{Z=M16},{Y=35},{X=37},{T=22},{TAFW=27},{INFOS=INFOTEXTE},{VE=court},{G=8.8},{MAT=SG iron, hot dip galvanised},{TENSILE=16},{FRICTIONAL=8},{FRICTIONAL2=10},{TT=240},{W=49},{X1=2},{PC=AF16},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
Z
Bolt
ⁿ/ₐ
Y
[mm]
X
[mm]
V
[mm]
T
Type AF
[mm]
TAFW
Type AF with AFW
[mm]
emile_maurin_9520412
Crapaud LINDAPTER® type A...
-
-
fonte
Galvanisé à chaud
CE en cours
LINDAPTER
9520412
M12
27
27
5
17
22
emile_maurin_9520416
Crapaud LINDAPTER® type A...
-
-
fonte
Galvanisé à chaud
CE en cours
LINDAPTER
9520416
M16
35
37
8
22
27
emile_maurin_9520420
Crapaud LINDAPTER® type A...
-
-
fonte
Galvanisé à chaud
CE en cours
LINDAPTER
9520420
M20
40
39
10
25
31
emile_maurin_9520424
Crapaud LINDAPTER® type A...
-
-
fonte
Galvanisé à chaud
CE en cours
LINDAPTER
9520424
M24
48
60
15
32
42
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表