Model 45598 - Injection screen for insertion in hollow material
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Anchoring - Fasteners and fixings for construction markets
Anchoring
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/ancrage/ancrage/45598.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_4559815X85_400},{DES=Tamis d'injection pour montage en matériaux creux},{NORME1=-},{NORME2=-},{MATIERE=-},{REVETEMENT=-},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=RAWL},{REF=4559815X85},{LODLEVEL=400},{D=15},{L=85},{TIGE=M8-M10-M12},{PERCAGE=15},{TX=13.500},{T2=22.000},{N=41.000},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
TIGE
For post-screw
[mm]
PERCAGE
Dia. piercing
[mm]
TX
[mm]
T2
[mm]
N
[mm]
emile_maurin_4559812X50
Tamis d'injection pour mo...
-
-
-
-
-
RAWL
4559812X50
12
50
M6
12
7.500
19.000
24.000
emile_maurin_4559815X85
Tamis d'injection pour mo...
-
-
-
-
-
RAWL
4559815X85
15
85
M8-M10-M12
15
13.500
22.000
41.000
emile_maurin_4559815X130
Tamis d'injection pour mo...
-
-
-
-
-
RAWL
4559815X130
15
130
M8-M10-M12
15
13.500
22.000
63.000
emile_maurin_4559820X85
Tamis d'injection pour mo...
-
-
-
-
-
RAWL
4559820X85
20
85
M12 et M16
20
17.500
27.000
41.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表