目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 26-588 - Vis de placage pour bras en "U" pour sauterelle anti-reflets
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Sauterelles
accessoires
26_58
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/sauterelles/accessoires/26_58/26_588.prj},{NB=emile_maurin_26-588-10_16},{REF=26-588-10},{D1=M 5},{D2=10.0},{D3=13},{H1=38.0},{H2=16.0},{H2MIN=16.0},{H2MAX=23.0},{INFOS=INFOTEXTE},{BESTNR=99671},{GR=1},{M=5},{I=10},{ASL=30.000},{L1=30},{PPATH=26_588/26_588_sch.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
H2MIN
[mm]
H2MAX
[mm]
Emile Maurin 26-588-00
26-588-00
M 4
0.0
10
11.5
22.5
Emile Maurin 26-588-10
26-588-10
M 5
10.0
13
16.0
23.0
Emile Maurin 26-588-20
26-588-20
M 6
12.0
16
19.0
28.0
Emile Maurin 26-588-30
26-588-30
M 8
12.0
18
27.0
37.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表