目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 26-555 - Patte d'accrochage mince - Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Sauterelles
accessoires
26_55
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/sauterelles/accessoires/26_55/26_555.prj},{NB=emile_maurin_26-555-30},{REF=26-555-30},{D1=10},{D2=6.5},{H1=32},{H2=23},{L1=52},{L2=14},{L3=38},{L4=22},{INFOS=INFOTEXTE},{K=19},{GEW=65},{GR=3},{FN=16.90},{SS=2.50},{BESTNR=94672},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
Emile Maurin 26-555-30
26-555-30
10
6.5
32
23
52
14
38
22
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表