目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 35-487 - Pied à rotule à tige filetée - Embase élastomère - Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Pieds de machine (Série 35)
pieds_rotules
35_48
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds_rotules/35_48/35_487.prj},{NB=emile_maurin_35-487-40-12-100_0},{REF=35-487-40-12-100},{MATIERE=Inox},{VERSION=Embase élastomère},{ANGLE=0},{D1=40},{D2=M12},{L1=100},{H1=26},{H2=27.5},{H3=6},{H4=7.5},{S1=17},{CS=16},{INFOS=INFOTEXTE},{T=11.5},{L1X=63,80,100},{WINKELX=-15° bis 15°},{PPATH=inox/35_487/35_487_asmtpl.prj},{NDMD2=12.00},{PARTNUMBER=GN 343.6-40-M12-100-KR},{NORMNR=GN 343.6},{WEIGHT=0.2020},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
S1
[mm]
CS
[kN]
Emile Maurin 35-487-25-6-...
35-487-25-6-40
Inox
Embase élastomère
25
M6
40
19
20.5
4
5.5
12
4
Emile Maurin 35-487-25-6-...
35-487-25-6-50
Inox
Embase élastomère
25
M6
50
19
20.5
4
5.5
12
4
Emile Maurin 35-487-25-6-...
35-487-25-6-63
Inox
Embase élastomère
25
M6
63
19
20.5
4
5.5
12
4
Emile Maurin 35-487-25-8-...
35-487-25-8-40
Inox
Embase élastomère
25
M8
40
19
20.5
4
5.5
12
7
Emile Maurin 35-487-25-8-...
35-487-25-8-50
Inox
Embase élastomère
25
M8
50
19
20.5
4
5.5
12
7
Emile Maurin 35-487-25-8-...
35-487-25-8-63
Inox
Embase élastomère
25
M8
63
19
20.5
4
5.5
12
7
Emile Maurin 35-487-25-10...
35-487-25-10-50
Inox
Embase élastomère
25
M10
50
19
20.5
4
5.5
12
11
Emile Maurin 35-487-25-10...
35-487-25-10-63
Inox
Embase élastomère
25
M10
63
19
20.5
4
5.5
12
11
Emile Maurin 35-487-25-10...
35-487-25-10-80
Inox
Embase élastomère
25
M10
80
19
20.5
4
5.5
12
11
Emile Maurin 35-487-32-8-...
35-487-32-8-40
Inox
Embase élastomère
32
M8
40
23
24.5
5
6.5
12
7
Emile Maurin 35-487-32-8-...
35-487-32-8-50
Inox
Embase élastomère
32
M8
50
23
24.5
5
6.5
12
7
Emile Maurin 35-487-32-8-...
35-487-32-8-63
Inox
Embase élastomère
32
M8
63
23
24.5
5
6.5
12
7
Emile Maurin 35-487-32-10...
35-487-32-10-50
Inox
Embase élastomère
32
M10
50
23
24.5
5
6.5
15
11
Emile Maurin 35-487-32-10...
35-487-32-10-63
Inox
Embase élastomère
32
M10
63
23
24.5
5
6.5
15
11
Emile Maurin 35-487-32-10...
35-487-32-10-80
Inox
Embase élastomère
32
M10
80
23
24.5
5
6.5
15
11
Emile Maurin 35-487-32-12...
35-487-32-12-63
Inox
Embase élastomère
32
M12
63
23
24.5
5
6.5
15
16
Emile Maurin 35-487-32-12...
35-487-32-12-80
Inox
Embase élastomère
32
M12
80
23
24.5
5
6.5
15
16
Emile Maurin 35-487-32-12...
35-487-32-12-100
Inox
Embase élastomère
32
M12
100
23
24.5
5
6.5
15
16
Emile Maurin 35-487-40-8-...
35-487-40-8-50
Inox
Embase élastomère
40
M8
50
26
27.5
6
7.5
15
7
Emile Maurin 35-487-40-8-...
35-487-40-8-63
Inox
Embase élastomère
40
M8
63
26
27.5
6
7.5
15
7
Emile Maurin 35-487-40-8-...
35-487-40-8-80
Inox
Embase élastomère
40
M8
80
26
27.5
6
7.5
15
7
Emile Maurin 35-487-40-10...
35-487-40-10-50
Inox
Embase élastomère
40
M10
50
26
27.5
6
7.5
15
11
Emile Maurin 35-487-40-10...
35-487-40-10-63
Inox
Embase élastomère
40
M10
63
26
27.5
6
7.5
15
11
Emile Maurin 35-487-40-10...
35-487-40-10-80
Inox
Embase élastomère
40
M10
80
26
27.5
6
7.5
15
11
Emile Maurin 35-487-40-12...
35-487-40-12-63
Inox
Embase élastomère
40
M12
63
26
27.5
6
7.5
17
16
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 35-61 - Insert taraudé technopolymère carré pour pied à tige filetée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.10.2021
Modèle 15-802 - Bouton étoile inox - Borgne taraudé
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
08.09.2021
Modèle 35-485-3 - Pied à rotule à tige filetée - Sans embase - Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.10.2021
Modèle 35-486 - Pied à rotule à tige filetée - Embase delrin - Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.10.2021
Modèle 12500 - Ecrou hexagonal bas Hm - ISO 4035 - Acier classe 04 Brut
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle 12-152 - Manivelle droite technopolymère - Moyeu 4 pans
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 35-463 - Pied à rotule acier taraudé - Embase élastomère
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.10.2021
Modèle 35-498 - Pied à rotule inox à tige filetée, antistatique - Embase de...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.10.2021
Modèle 90-662 - Galet pour guidage linéaire à galets - Fixation concentriqu...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 14-24 - Manette indexable zamac à tige filetée inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
12.05.2022
06156 - Ecrou croisillon en aluminium similaire à DIN 6335
norelem
30.05.2024
Modèle 35-502 - Pied à rotule technopolymère à tige filetée acier - Avec di...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
10.02.2022
Modèle 22-755 - Vérin de précision articulé - Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
09.03.2022
Modèle 61126 - Adaptateur lisse cannelé - Inox 316 L
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
26.10.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表