目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 37-356 - Fiche invisible à ressort - Fiche à gauche - Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Charnières
37_35
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/charnieres/37_35/37_356.prj},{NB=emile_maurin_37-356-60_12},{REF=37-356-60},{COURSE=12},{L1=60.000},{L2=82.000},{L3=46.000},{L4=7.000},{L5=13.000},{L6=21.000},{L7=6.000},{L8=18.200},{L9=2.800},{D1=6.000},{D2=4.200},{INFOS=INFOTEXTE},{VERS=1.000},{PPATH=37_356/37_356_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
Emile Maurin 37-356-60
37-356-60
60.000
82.000
46.000
7.000
13.000
21.000
6.000
18.200
2.800
6.000
4.200
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表