目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 19-700 - Loquet à expansion à poignée nylon
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Loquets à expansion
19_70
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/loquet_expansion/19_70/19_700.prj},{NB=emile_maurin_19-700-28_0},{REF=19-700-28},{H1=28},{H2=6},{H3=4.1},{L1=0},{L1MAX=3.2},{L2=12},{L3=28},{L4=15.5},{L5=8.0},{L6=13},{L7=4},{L8=3.3},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=19-70.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1MAX
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
Emile Maurin 19-700-28
19-700-28
28
6
4.1
3.2
12
28
15.5
8.0
13
4
3.3
Emile Maurin 19-700-39
19-700-39
39
8
5.8
4.8
17
39
22.5
11.5
19
5
4.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表