目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 19-793 - Loquet à compression inox - Fente 2 mm
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Loquets à compression
19_79
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/loquet_compression/19_79/19_793.prj},{NB=emile_maurin_19-793-32-31_0_1},{REF=19-793-32-31},{PARTNUMBER=GN 516.5-SCH-31},{NORMNR=GN 516.5},{IDNR=},{PPATH=19_79/19_793_asmtpl.prj},{ABSX=20},{WEIGHT=0.126},{CTN=83089000},{ROHS=Y},{INFOGANTER=Produktdetails},{POS=0},{DISTANCE=1},{EMP=Fente 2 mm},{D1=32},{H1=6},{L1=31},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
EMP
Empreinte/ouverture manuelle
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
H1
[mm]
L1
[mm]
Emile Maurin 19-793-32-19
19-793-32-19
Fente 2 mm
32
6
19
Emile Maurin 19-793-32-23
19-793-32-23
Fente 2 mm
32
6
23
Emile Maurin 19-793-32-27
19-793-32-27
Fente 2 mm
32
6
27
Emile Maurin 19-793-32-31
19-793-32-31
Fente 2 mm
32
6
31
Emile Maurin 19-793-32-33
19-793-32-33
Fente 2 mm
32
6
33
Emile Maurin 19-793-32-35
19-793-32-35
Fente 2 mm
32
6
35
Emile Maurin 19-793-32-37
19-793-32-37
Fente 2 mm
32
6
37
Emile Maurin 19-793-32-39
19-793-32-39
Fente 2 mm
32
6
39
Emile Maurin 19-793-32-41
19-793-32-41
Fente 2 mm
32
6
41
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表