目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 19-606 - Loquet à compression étanche, affleurant, à serrage par levier réglable - Avec joint - Avec serrure
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Loquets à compression
19_60
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/loquet_compression/19_60/19_606.prj},{NB=emile_maurin_19-606-22_14},{REF=19-606-22},{FORM=Avec serrure},{L1=14},{L1MIN=14},{L1MAX=29},{L2MIN=11},{L2MAX=21},{L3=22},{L4=44},{L5=29},{L6MAX=85},{L7=50},{L8=35},{H1=110},{H2=15},{H3=90},{H4MAX=9},{R1MAX=3},{CM=445},{EV=2},{VERS=2.000},{XX=3.500},{XX1=2.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=19-606.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FORM
Forme
ⁿ/ₐ
L1MIN
[mm]
L1MAX
[mm]
L2MIN
[mm]
L2MAX
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6MAX
[mm]
L7
[mm]
L8
±1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
±1
[mm]
H4MAX
[mm]
R1MAX
[mm]
CM
Charge max.
[N]
EV
Étrier et visserie
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 19-606-11
19-606-11
Avec serrure
1
14
1
11
22
29
29
85
50
35
110
15
90
9
3
445
1
Emile Maurin 19-606-21
19-606-21
Avec serrure
14
29
1
11
22
44
29
85
50
35
110
15
90
9
3
445
1
Emile Maurin 19-606-22
19-606-22
Avec serrure
14
29
11
21
22
44
29
85
50
35
110
15
90
9
3
445
2
Emile Maurin 19-606-23
19-606-23
Avec serrure
14
29
21
31
22
44
29
85
50
35
110
15
90
9
3
445
3
Emile Maurin 19-606-41
19-606-41
Avec serrure
29
45
1
11
22
60
29
85
50
35
110
15
90
9
3
445
1
Emile Maurin 19-606-43
19-606-43
Avec serrure
29
45
21
31
22
60
29
85
50
35
110
15
90
9
3
445
3
Emile Maurin 19-606-44
19-606-44
Avec serrure
29
45
31
41
22
60
29
85
50
35
110
15
90
9
3
445
4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表