目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 19-411 - Loquet à compression à serrage réglable, grande capacité, Encoche 3 mm
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Loquets à compression
Modèle 19-41 Loquet grand modèle
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/loquet_compression/19_41/19_411.prj},{NB=emile_maurin_19-411-41_25.4_0_0},{REF=19-411-41},{VER=2},{FORM=Encoche 3 mm},{POS=0},{D1=29},{D2=22.5},{L1=25.4},{L1MIN=25.4},{L1MAX=41.4},{L2=0},{L2MAX=18},{L3=64},{L4=6.4},{L5=19},{L6=33},{L7=6.4},{L8=2},{L9=24},{L10=19.1},{CM=450},{VERS=1.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=19-41.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FORM
Forme
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
+0.0/-0.2
[mm]
L1MIN
[mm]
L1MAX
[mm]
L2MAX
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L9
±1.5
[mm]
L10
+0.2/-0.0
[mm]
CM
Charge max.
[N]
Emile Maurin 19-411-27
19-411-27
Encoche 3 mm
29
22.5
11.4
27.2
18
64
6.4
19
33
6.4
24
19.1
450
Emile Maurin 19-411-41
19-411-41
Encoche 3 mm
29
22.5
25.4
41.4
18
64
6.4
19
33
6.4
24
19.1
450
Emile Maurin 19-411-54
19-411-54
Encoche 3 mm
29
22.5
38.9
54.6
18
64
6.4
19
33
6.4
24
19.1
450
Emile Maurin 19-411-68
19-411-68
Encoche 3 mm
29
22.5
52.6
68.3
18
64
6.4
19
33
6.4
24
19.1
450
Emile Maurin 19-411-76
19-411-76
Encoche 3 mm
29
22.5
66.3
76.2
18
64
6.4
19
33
6.4
24
19.1
450
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表