目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 19-397 - Loquet à compression à serrage fixe, grande capacité, à bouton - Avec serrure
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Loquets à compression
Modèle 19-39 Loquet grande capacité
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/loquet_compression/19_39/19_397.prj},{NB=emile_maurin_19-397-56-25_0_0},{REF=19-397-56-25},{POS=0},{D1=22.5},{D2=28},{L1=25},{L2=0},{L2MAX=18},{L3=40},{L4=6.4},{L5=32},{L6=21.5},{L7=56},{L8=45},{L9=18},{L10=36},{L11=19.1},{C=300},{PPATH=19_397_asmtpl.prj},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D1
D1(+0.0/-0.2)
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2MAX
L2 max.
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
L10(+4/-4)
[mm]
L11
L11(+0.2/-0.0)
[mm]
C
charge max
[N]
Emile Maurin 19-397-56-15
19-397-56-15
22.5
28
15
18
40
6.4
32
21.5
56
45
18
36
19.1
300
Emile Maurin 19-397-56-17
19-397-56-17
22.5
28
17
18
40
6.4
32
21.5
56
45
18
36
19.1
300
Emile Maurin 19-397-56-19
19-397-56-19
22.5
28
19
18
40
6.4
32
21.5
56
45
18
36
19.1
300
Emile Maurin 19-397-56-21
19-397-56-21
22.5
28
21
18
40
6.4
32
21.5
56
45
18
36
19.1
300
Emile Maurin 19-397-56-23
19-397-56-23
22.5
28
23
18
40
6.4
32
21.5
56
45
18
36
19.1
300
Emile Maurin 19-397-56-25
19-397-56-25
22.5
28
25
18
40
6.4
32
21.5
56
45
18
36
19.1
300
Emile Maurin 19-397-56-27
19-397-56-27
22.5
28
27
18
40
6.4
32
21.5
56
45
18
36
19.1
300
Emile Maurin 19-397-56-29
19-397-56-29
22.5
28
29
18
40
6.4
32
21.5
56
45
18
36
19.1
300
Emile Maurin 19-397-56-31
19-397-56-31
22.5
28
31
18
40
6.4
32
21.5
56
45
18
36
19.1
300
Emile Maurin 19-397-56-33
19-397-56-33
22.5
28
33
18
40
6.4
32
21.5
56
45
18
36
19.1
300
Emile Maurin 19-397-56-35
19-397-56-35
22.5
28
35
18
40
6.4
32
21.5
56
45
18
36
19.1
300
Emile Maurin 19-397-56-37
19-397-56-37
22.5
28
37
18
40
6.4
32
21.5
56
45
18
36
19.1
300
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 19-421 - Loquet à compression à serrage réglable, grande capacité, à...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 19-396 - Loquet à compression à serrage fixe, grande capacité, à bou...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 19-419 - Loquet à compression à serrage réglable, grande capacité, à...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 19-700 - Loquet à expansion à poignée nylon
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 37-773 - Charnière percée, noeud à plat inox - Percée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
12.05.2022
Modèle 37-353 - Fiche invisible à ressort - Fiche à droite - Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表