目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 19-365 - Loquet à compression à serrage réglable, miniature - Inox - Bouton nylon
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Loquets à compression
19_36
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/loquet_compression/19_36/19_365.prj},{NB=emile_maurin_19-365-7_0_0.8_0},{REF=19-365-7},{FORM=Bouton nylon},{POS=0},{D1=10.3},{D2=7.9},{D3=8.03},{D4=10.3},{L1=0.0},{L1MAX=4.8},{L2=0.8},{L2MIN=0.8},{L2MAX=7.1},{L3=18.3},{L4=9.6},{L5=13.5},{L6=15.9},{L7=10.7},{L8=9.5},{L9=6.4},{L10=7.4},{L11=1.2},{L12=11.5},{R1=9.9},{CM=155},{VERS=2.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=19-365.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FORM
Forme
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1MAX
[mm]
L2MIN
[mm]
L2MAX
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L12
[mm]
R1
[mm]
CM
Charge max.
[N]
Emile Maurin 19-365-7
19-365-7
Bouton nylon
10.3
7.9
8.03
10.3
4.8
0.8
7.1
13.5
15.9
10.7
9.5
6.4
7.4
11.5
9.9
155
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表