目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 19-1804 - Joint d'étanchéité, à clipser - Etanchéité latérale - NBR
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Loquets à compression
19_180
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/loquet_compression/19_180/19_1804.prj},{NB=emile_maurin_19-1804-13-20},{REF=19-1804-13-20},{PARTNUMBER=GN 2180-NBR-13-D-20},{NORMNR=GN 2180},{H11=13.0},{H4=4.50},{K=4.75},{WEIGHT=3.000},{CTN=39162000},{ROHS=Y},{INFOGANTER=Produktdetails},{VERSION=Etanchéité latérale},{MATIERE=NBR},{H1=13},{L1=20},{L2=1-3.5},{L3=4.75},{L4=11.00},{H2=10.75},{H3=4.50},{R1=40},{R2=50},{R3=100},{R4=80},{L5=11.25},{L6=8.75},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=1.000},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
L1
[m]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
R1
[mm]
R2
[mm]
R3
[mm]
R4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
Emile Maurin 19-1804-13-2...
19-1804-13-20
Etanchéité latérale
NBR
13
20
1-3.5
4.75
11.00
10.75
4.50
40
50
100
80
11.25
8.75
Emile Maurin 19-1804-13-5...
19-1804-13-50
Etanchéité latérale
NBR
13
50
1-3.5
4.75
11.00
10.75
4.50
40
50
100
80
11.25
8.75
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表