目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 19-157 - Loquet à compression, grande capacité, à empreinte
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Loquets à compression
Modèle 19-157 Loquet à compression, grande capacité, à empreinte
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/loquet_compression/19_157/19_157.prj},{NB=emile_maurin_19-1572-12},{REF=19-1572-12},{VERSION=Ressort lisse},{TYPE=Hexagonale},{D1=11.9},{D2=14.3},{D3=3.5},{L1=3.2},{L2=4.6},{L3=17.5},{L4=1.2},{L5=15.8},{L6MIN=1.6},{L6MAX=9.5},{L7=7.9},{L8=12.7},{H1=58.7},{H2=29.4},{H3=49.2},{H4=24.6},{INFOS=INFOTEXTE},{X=5},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6MIN
[mm]
L6MAX
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
Emile Maurin 19-1571-06
19-1571-06
Ressort lisse
Tête fenue
6.4
-
2.7
1.6
-
7.5
0.8
7.1
1.2
4.3
3.6
5.6
27.0
13.5
22.2
11.1
Emile Maurin 19-1571-10
19-1571-10
Ressort lisse
Tête fenue
9.5
-
2.7
2.4
-
11.1
0.8
10.6
1.2
6.4
5.3
8.7
39.7
19.8
33.3
16.7
Emile Maurin 19-1571-12
19-1571-12
Ressort lisse
Tête fenue
11.9
14.3
3.5
3.2
4.6
17.5
1.2
15.8
1.6
9.5
7.9
12.7
58.7
29.4
49.2
24.6
Emile Maurin 19-1571-19
19-1571-19
Ressort lisse
Tête fenue
19.4
19.4
5.2
4.8
-
25.0
1.9
23.8
2.4
14.3
11.9
19.1
88.9
44.5
74.6
37.3
Emile Maurin 19-1572-12
19-1572-12
Ressort lisse
Hexagonale
11.9
14.3
3.5
3.2
4.6
17.5
1.2
15.8
1.6
9.5
7.9
12.7
58.7
29.4
49.2
24.6
Emile Maurin 19-1572-19
19-1572-19
Ressort lisse
Hexagonale
19.4
19.4
5.2
4.8
-
25.0
1.9
23.8
2.4
14.3
11.9
19.1
88.9
44.5
74.6
37.3
Emile Maurin 19-1573-12
19-1573-12
Ressort cranté
Tête fenue
11.9
14.3
3.5
3.2
4.6
17.5
1.2
15.8
1.6
9.5
7.9
12.7
58.7
29.4
49.2
24.6
Emile Maurin 19-1573-19
19-1573-19
Ressort cranté
Tête fenue
19.4
19.4
5.2
4.8
-
25.0
1.9
23.8
2.4
14.3
11.9
19.1
88.9
44.5
74.6
37.3
Emile Maurin 19-1574-12
19-1574-12
Ressort cranté
Hexagonale
11.9
14.3
3.5
3.2
4.6
17.5
1.2
15.8
1.6
9.5
7.9
12.7
58.7
29.4
49.2
24.6
Emile Maurin 19-1574-19
19-1574-19
Ressort cranté
Hexagonale
19.4
19.4
5.2
4.8
-
25.0
1.9
23.8
2.4
14.3
11.9
19.1
88.9
44.5
74.6
37.3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 19-451 - Loquet à fermeture - Empreinte Triangle 7 mm
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 19-452 - Loquet à fermeture - Empreinte Carré 7 mm
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表