目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 19-1404 - Loquet à compression zamac - Fente 2 mm
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Loquets à compression
19_140
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/loquet_compression/19_140/19_1404.prj},{NB=emile_maurin_19-1404-32-37_0_1},{REF=19-1404-32-37},{PARTNUMBER=GN 516-SCH-37},{NORMNR=GN 516},{IDNR=},{PPATH=19_140/19_1404_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.108},{CTN=83089000},{ROHS=Y},{POS=0},{DISTANCE=1},{VERSION=Fente 2 mm},{D1=32},{H1=6},{H2=46.5},{H3=40.5},{L1=19},{L2=37},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
Emile Maurin 19-1404-32-1...
19-1404-32-17
Fente 2 mm
32
6
46.5
40.5
19
17
Emile Maurin 19-1404-32-1...
19-1404-32-19
Fente 2 mm
32
6
46.5
40.5
19
19
Emile Maurin 19-1404-32-2...
19-1404-32-21
Fente 2 mm
32
6
46.5
40.5
19
21
Emile Maurin 19-1404-32-2...
19-1404-32-23
Fente 2 mm
32
6
46.5
40.5
19
23
Emile Maurin 19-1404-32-2...
19-1404-32-26
Fente 2 mm
32
6
46.5
40.5
19
26
Emile Maurin 19-1404-32-2...
19-1404-32-27
Fente 2 mm
32
6
46.5
40.5
19
27
Emile Maurin 19-1404-32-2...
19-1404-32-29
Fente 2 mm
32
6
46.5
40.5
19
29
Emile Maurin 19-1404-32-3...
19-1404-32-31
Fente 2 mm
32
6
46.5
40.5
19
31
Emile Maurin 19-1404-32-3...
19-1404-32-33
Fente 2 mm
32
6
46.5
40.5
19
33
Emile Maurin 19-1404-32-3...
19-1404-32-35
Fente 2 mm
32
6
46.5
40.5
19
35
Emile Maurin 19-1404-32-3...
19-1404-32-37
Fente 2 mm
32
6
46.5
40.5
19
37
Emile Maurin 19-1404-32-3...
19-1404-32-39
Fente 2 mm
32
6
46.5
40.5
19
39
Emile Maurin 19-1404-32-4...
19-1404-32-41
Fente 2 mm
32
6
46.5
40.5
19
41
Emile Maurin 19-1404-32-4...
19-1404-32-43
Fente 2 mm
32
6
46.5
40.5
19
43
Emile Maurin 19-1404-32-4...
19-1404-32-45
Fente 2 mm
32
6
46.5
40.5
19
45
Emile Maurin 19-1404-32-4...
19-1404-32-47
Fente 2 mm
32
6
46.5
40.5
19
47
Emile Maurin 19-1404-32-4...
19-1404-32-49
Fente 2 mm
32
6
46.5
40.5
19
49
Emile Maurin 19-1404-32-5...
19-1404-32-51
Fente 2 mm
32
6
46.5
40.5
19
51
Emile Maurin 19-1404-32-5...
19-1404-32-53
Fente 2 mm
32
6
46.5
40.5
19
53
Emile Maurin 19-1404-32-5...
19-1404-32-55
Fente 2 mm
32
6
46.5
40.5
19
55
Emile Maurin 19-1404-32-5...
19-1404-32-58
Fente 2 mm
32
6
46.5
40.5
19
58
Emile Maurin 19-1404-32-6...
19-1404-32-63
Fente 2 mm
32
6
46.5
40.5
19
63
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表