目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 19-1212 - Loquet à compression avec poignée étrier - Noir - Carré 8 mm
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Loquets à compression
19_121
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/loquet_compression/19_121/19_1212.prj},{NB=emile_maurin_19-1212-28-40_0_0_32},{REF=19-1212-28-40},{ECROU=0.0},{POS=0},{D1=28},{L1=32.0},{L1MIN=32},{L1MAX=40},{L2=43},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=19_121_noir/19_121_asmtpl.prj},{NORMNR=GN 119.3},{IDNR=},{AX=[32:40]},{A1=A4},{MATIERE=SW},{FORM=VK8},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1MIN
[mm]
L1MAX
[mm]
L2
[mm]
Emile Maurin 19-1212-28-2...
19-1212-28-25
28
17
25
28
Emile Maurin 19-1212-28-3...
19-1212-28-30
28
22
30
33
Emile Maurin 19-1212-28-3...
19-1212-28-35
28
27
35
38
Emile Maurin 19-1212-28-4...
19-1212-28-40
28
32
40
43
Emile Maurin 19-1212-28-4...
19-1212-28-45
28
37
45
48
Emile Maurin 19-1212-28-5...
19-1212-28-50
28
42
50
53
Emile Maurin 19-1212-28-5...
19-1212-28-55
28
47
55
58
Emile Maurin 19-1212-28-6...
19-1212-28-60
28
52
60
63
Emile Maurin 19-1212-28-6...
19-1212-28-65
28
57
65
68
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表