目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 19-727 - Loquet à came zamac à tête chromé - Poignée en T
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Verrous et loquets (Série 19)
Loquets à came
19_72
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie19_verrrous_et_loquets/loquet_came/19_72/19_727.prj},{NB=emile_maurin_19-727-32-24_1},{REF=19-727-32-24},{POS=1},{L1=24},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 115},{AX=4 bis 50},{FORM=ST},{FORMX=st},{POSX=1 bis 8},{D1G=20},{D1K=16.933},{PPATH=19_72/19_727_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
H1
[mm]
L1
[mm]
emile Maurin 19-727-32-4
19-727-32-4
32
6
4
emile Maurin 19-727-32-6
19-727-32-6
32
6
6
emile Maurin 19-727-32-8
19-727-32-8
32
6
8
emile Maurin 19-727-32-10
19-727-32-10
32
6
10
emile Maurin 19-727-32-13
19-727-32-13
32
6
13
emile Maurin 19-727-32-14
19-727-32-14
32
6
14
emile Maurin 19-727-32-16
19-727-32-16
32
6
16
emile Maurin 19-727-32-18
19-727-32-18
32
6
18
emile Maurin 19-727-32-20
19-727-32-20
32
6
20
emile Maurin 19-727-32-22
19-727-32-22
32
6
22
emile Maurin 19-727-32-24
19-727-32-24
32
6
24
emile Maurin 19-727-32-26
19-727-32-26
32
6
26
emile Maurin 19-727-32-28
19-727-32-28
32
6
28
emile Maurin 19-727-32-30
19-727-32-30
32
6
30
emile Maurin 19-727-32-32
19-727-32-32
32
6
32
emile Maurin 19-727-32-34
19-727-32-34
32
6
34
emile Maurin 19-727-32-36
19-727-32-36
32
6
36
emile Maurin 19-727-32-38
19-727-32-38
32
6
38
emile Maurin 19-727-32-40
19-727-32-40
32
6
40
emile Maurin 19-727-32-42
19-727-32-42
32
6
42
emile Maurin 19-727-32-45
19-727-32-45
32
6
45
emile Maurin 19-727-32-50
19-727-32-50
32
6
50
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 19-491 - Plaque de guidage pour loquet à came - A visser
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 19-729 - Loquet à came zamac à tête chromé - Levier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 19-724 - Loquet à came zamac à tête chromé -Encoche 3 mm
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 19-720 - Loquet à came zamac à tête chromé - Empreintes Triangle 7 m...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
05000861000 - Locking, actuation with T-handle, stop ring black
SToxxparts
31.05.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表