目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 90-481 - Guidage linéaire à billes avec rails connectés en "H" - 2 taraudages
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Unités linéaires modulables (Série 90)
90_48
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie90_unite_lineaire/90_48/90_481.prj},{NB=emile_maurin_90-481-35-450_0},{REF=90-481-35-450},{PARTNUMBER=GN 2408-35-450-GG},{NORMNR=GN 2408},{L2X=494},{B1=33.0},{B2=34.0},{D1X=6},{S=3.5},{T=10.0},{WEIGHT=2.750},{CTN=83024900},{ROHS=YES},{PPATH=90_481/90_481_asmtpl.prj},{INFOGANTER=Produktdetails},{FORME=2 taraudages},{H1=35},{D1=M 6},{D2=6.5},{L1=450},{L2=0},{L3=33.0},{L4=34.0},{L5=3.5},{L6=10.0},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FORME
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
L1
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
Emile Maurin 90-481-28-21...
90-481-28-210
2 taraudages
28
M 5
5.5
210
24.6
25.8
4.0
7.0
Emile Maurin 90-481-28-37...
90-481-28-370
2 taraudages
28
M 5
5.5
370
24.6
25.8
4.0
7.0
Emile Maurin 90-481-28-45...
90-481-28-450
2 taraudages
28
M 5
5.5
450
24.6
25.8
4.0
7.0
Emile Maurin 90-481-28-53...
90-481-28-530
2 taraudages
28
M 5
5.5
530
24.6
25.8
4.0
7.0
Emile Maurin 90-481-35-37...
90-481-35-370
2 taraudages
35
M 6
6.5
370
33.0
34.0
3.5
10.0
Emile Maurin 90-481-35-45...
90-481-35-450
2 taraudages
35
M 6
6.5
450
33.0
34.0
3.5
10.0
Emile Maurin 90-481-35-53...
90-481-35-530
2 taraudages
35
M 6
6.5
530
33.0
34.0
3.5
10.0
Emile Maurin 90-481-35-61...
90-481-35-610
2 taraudages
35
M 6
6.5
610
33.0
34.0
3.5
10.0
Emile Maurin 90-481-43-45...
90-481-43-450
2 taraudages
43
M 8
8.5
450
42.0
44.0
4.5
13.5
Emile Maurin 90-481-43-61...
90-481-43-610
2 taraudages
43
M 8
8.5
610
42.0
44.0
4.5
13.5
Emile Maurin 90-481-43-77...
90-481-43-770
2 taraudages
43
M 8
8.5
770
42.0
44.0
4.5
13.5
Emile Maurin 90-481-43-93...
90-481-43-930
2 taraudages
43
M 8
8.5
930
42.0
44.0
4.5
13.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表