目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 35-305 - Plot antivibratoire conique mâle inox - Dureté 55 shore
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Butées caoutchouc et Plots antivibratoires (Série 35)
35_30
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie35_plots/35_30/35_305.prj},{NB=emile_maurin_35-305-301-36},{REF=35-305-301-36},{PARTNUMBER=GN 453-30-36-M8-S-55},{NORMNR=GN 453},{H=36},{L=20},{S=2.0},{T=8},{FR=26.6},{BB=200},{FW=7.5},{MAT=Gummi+Stahl},{FORM=S},{NR=mittel (55)},{NDM=8},{KDM=6.647},{D1X=27.000},{WEIGHT=0.035},{CTN=40169991},{ROHS=YES},{FINITION=Inox},{D1=30},{D2=M8},{H1=36},{H2=2},{L1=20},{RIGIDITE=36},{CHARGE=32},{ECRASEMENT=9},{DURETE=55},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FINITION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
RIGIDITE
[N/mm]
CHARGE
max
[daN]
ECRASEMENT
[mm]
DURETE
Shores
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 35-305-10-10
35-305-10-10
Inox
10
M5
10
1.2
12
20
5.9
3
55
Emile Maurin 35-305-20-15
35-305-20-15
Inox
20
M6
15
2
18
49
19.5
4
55
Emile Maurin 35-305-20-24
35-305-20-24
Inox
20
M6
24
2
18
22
13
6
55
Emile Maurin 35-305-251-2...
35-305-251-20
Inox
25
M6
20
2
18
38
19
5
55
Emile Maurin 35-305-301-3...
35-305-301-30
Inox
30
M8
30
2
20
35
26
7.5
55
Emile Maurin 35-305-301-3...
35-305-301-36
Inox
30
M8
36
2
20
36
32
9
55
Emile Maurin 35-305-35-40
35-305-35-40
Inox
35
M8
40
2
23
30
30
10
55
Emile Maurin 35-305-50-61
35-305-50-61
Inox
50
M8
61
2
28
39
60
15.25
55
Emile Maurin 35-305-501-5...
35-305-501-50
Inox
50
M10
50
2
28
78
97
12.5
55
Emile Maurin 35-305-501-6...
35-305-501-68
Inox
50
M10
68
2
28
52
89
17
55
Emile Maurin 35-305-70-58
35-305-70-58
Inox
70
M12
58
3
37
110
152
14
55
Emile Maurin 35-305-75-89
35-305-75-89
Inox
75
M12
89
3
37
39
196
20
55
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表