目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 34-070 - Indicateur de niveau d'huile polycarbonate à emmancher
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Voyants d'huile (Série 34)
indicateur_niveau
34_07
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie34_voyants_dhuile/indicateur_niveau/34_07/34_07.prj},{NB=emile_maurin_34-070-17},{REF=34-070-17},{D1=17},{D2=26},{D3=28},{L1=7.5},{L2=3.5},{L3=6},{WEIGHT=5},{D1X=26.000},{X=3.200},{XX=1.250},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
h11
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
min.
[mm]
Emile Maurin 34-070-9
34-070-9
9
17
18
6.5
3.0
5
Emile Maurin 34-070-12
34-070-12
12
20
21
8.0
3.0
6
Emile Maurin 34-070-17
34-070-17
17
26
28
7.5
3.5
6
Emile Maurin 34-070-20
34-070-20
20
30
32
8.0
4.0
7
Emile Maurin 34-070-25
34-070-25
25
35
38
9.0
4.0
8
Emile Maurin 34-070-28
34-070-28
28
40
43
10.0
4.0
9
Emile Maurin 34-070-32
34-070-32
32
45
47
11.0
5.0
9
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表