目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 34-031 - Indicateur de niveau d'huile technopolymère noir à visser - avec plaquette
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Voyants d'huile (Série 34)
indicateur_niveau
34_03
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie34_voyants_dhuile/indicateur_niveau/34_03/34_031.prj},{NB=emile_maurin_34-031-18},{REF=34-031-18},{FORM=Avec plaquette},{D1=18.0},{D2=3/4},{D3=35.0},{L1=9.5},{L2=8.5},{S1=32},{CS=8 à 10},{WEIGHT=14},{NDM=26.440},{ZZ=1.000},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FORM
Forme
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
S1
[mm]
CS
Couple de serrage
[Nm]
Emile Maurin 34-031-11
34-031-11
Avec plaquette
11.0
3/8
24.0
8.0
7.0
22
4 à 8
Emile Maurin 34-031-15
34-031-15
Avec plaquette
14.5
1/2
28.0
10.0
8.5
24
6 à 8
Emile Maurin 34-031-18
34-031-18
Avec plaquette
18.0
3/4
35.0
9.5
8.5
32
8 à 10
Emile Maurin 34-031-23
34-031-23
Avec plaquette
23.0
1
42.5
10.0
9.5
38
10 à 12
Emile Maurin 34-031-30
34-031-30
Avec plaquette
30.0
1 1/4
50.0
11.0
9.0
46
12 à 15
Emile Maurin 34-031-40
34-031-40
Avec plaquette
40.0
2
68.0
12.0
11.0
62
12 à 15
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 34-22 - Bouchon d'huile de vidange
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 34-371 - Bouchon d'huile acier 6 pans creux - Sans revêtement d'étan...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 34-211 - Bouchon d'huile de remplissage sans jauge
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 5282 - Bouchon mâle tête hexagonale à embase - filetage gaz cylindri...
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
05.02.2021
Modèle 34-290 - Bouchon d'huile acier, 6 pans creux
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 58123 - Vanne 2 pièces mâle / femelle Gaz - 1000 lbs / PN63 - passag...
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
14.04.2021
Modèle 34-232 - Bouchon d'huile à échappement sans jauge
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 5227 - Bouchon mâle hexagonal creux - DIN 906 - Inox 316
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
13.05.2024
Modèle 5256 - Bouchon mâle creux tête hexagonale - Inox 316 - Moulé
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
13.05.2024
Modèle 34-401 - Bouchon d'huile aluminium, haute température - Sans échappe...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 34-05 - Indicateur de niveau d'huile aluminium haute température à v...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
23.07.2021
Modèle 34-032 - Indicateur de niveau d'huile technopolymère rouge à visser ...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
GN 743-AS - ELESA-Indicateurs de niveau d’huile
Elesa
24.06.2024
HGFT. - Indicateurs de niveau d'huile
Elesa
24.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表