目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-087 - Patin inox - Creux - Sans embase
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Composants mécaniques et éléments d'articulation (Série 31)
composants_mecaniques
31_08
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/composants_mecaniques/31_08/31_087.prj},{NB=emile_maurin_31-087-10},{REF=31-087-10},{VIS=M10,M12},{D1=20},{D2=9.2},{D3MIN=7.5},{H2=5.6},{H4=13},{L1=12},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 6311.1-20-P-NI},{S=1.5},{D3MAX=20},{H1=10},{WEIGHT=0.0242},{CTN=73269098},{ROHS=YES}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VIS
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
+0,2
[mm]
D3MIN
min.
[mm]
H2
[mm]
H4
[mm]
L1
[mm]
Emile Maurin 31-087-6
31-087-6
M6
12
5.2
7.5
3.4
9
8
Emile Maurin 31-087-8
31-087-8
M8
16
6.3
7.5
5.3
11
10
Emile Maurin 31-087-10
31-087-10
M10,M12
20
9.2
7.5
5.6
13
12
Emile Maurin 31-087-12
31-087-12
M10,M12
25
9.2
7.5
6.9
15
16
Emile Maurin 31-087-16
31-087-16
M16
32
12.5
7.5
9.5
19
22
Emile Maurin 31-087-20
31-087-20
M20
40
16.5
7.5
10.5
22
25
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表