目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-045 - Vis à patin grand angle - Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Composants mécaniques et éléments d'articulation (Série 31)
composants_mecaniques
31_04
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/composants_mecaniques/31_04/31_045.prj},{NB=emile_maurin_31-045-8-63},{REF=31-045-8-63},{MAT=Inox},{D1=M 8},{D2=6.1},{NG=8.000},{DK=6.466},{L1=63},{L1X=25 , 40 , 50 , 63},{S1=4},{D=15-2.7 , 18-4.3},{N=1.200},{T=2.500},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=31-040.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
S1
[mm]
Emile Maurin 31-045-6-30
31-045-6-30
Inox
M 6
4.5
30
3
Emile Maurin 31-045-6-40
31-045-6-40
Inox
M 6
4.5
40
3
Emile Maurin 31-045-6-50
31-045-6-50
Inox
M 6
4.5
50
3
Emile Maurin 31-045-8-25
31-045-8-25
Inox
M 8
6.1
25
4
Emile Maurin 31-045-8-40
31-045-8-40
Inox
M 8
6.1
40
4
Emile Maurin 31-045-8-50
31-045-8-50
Inox
M 8
6.1
50
4
Emile Maurin 31-045-8-63
31-045-8-63
Inox
M 8
6.1
63
4
Emile Maurin 31-045-10-40
31-045-10-40
Inox
M 10
7.8
40
5
Emile Maurin 31-045-10-50
31-045-10-50
Inox
M 10
7.8
50
5
Emile Maurin 31-045-10-63
31-045-10-63
Inox
M 10
7.8
63
5
Emile Maurin 31-045-10-80
31-045-10-80
Inox
M 10
7.8
80
5
Emile Maurin 31-045-12-40
31-045-12-40
Inox
M 12
9.4
40
6
Emile Maurin 31-045-12-63
31-045-12-63
Inox
M 12
9.4
63
6
Emile Maurin 31-045-12-80
31-045-12-80
Inox
M 12
9.4
80
6
Emile Maurin 31-045-12-10...
31-045-12-100
Inox
M 12
9.4
100
6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表