目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 17-600 - Disque d'indexation acier - Non percé
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Verniers et indicateurs (Série 17)
Leviers de commande
17_60
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie17_verniers_indicateurs/leviers_commande/17_60/17_600.prj},{NB=emile_maurin_17-600-27-60},{REF=17-600-27-60},{D1=27},{D2=19.5},{H1=7.50},{H2=15},{H3=0.7},{NDD=60},{INFOS=INFOTEXTE},{WS=ST},{WSX='ST','Sinterstahl','NI','Edelstahl'},{R4P=0.060},{D5R=8.100},{NORMNR=GN 187.4},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
+/-0.09
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
NDD
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 17-600-22-48
17-600-22-48
22
15.5
6.50
13
0.6
48
Emile Maurin 17-600-22-60
17-600-22-60
22
15.5
6.50
13
0.6
60
Emile Maurin 17-600-27-48
17-600-27-48
27
19.5
7.50
15
0.7
48
Emile Maurin 17-600-27-60
17-600-27-60
27
19.5
7.50
15
0.7
60
Emile Maurin 17-600-32-48
17-600-32-48
32
23.5
9.00
18
0.9
48
Emile Maurin 17-600-32-60
17-600-32-60
32
23.5
9.00
18
0.9
60
Emile Maurin 17-600-40-48
17-600-40-48
40
30.0
11.50
23
1.3
48
Emile Maurin 17-600-40-60
17-600-40-60
40
30.0
11.50
23
1.3
60
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表