目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 21-040 - Bride contre-coudée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Elements de bridage
Brides
21_04
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/elements_de_bridage/brides/21_04/21_040.prj},{NB=emile_maurin_21-040-18-160},{REF=21-040-18-160},{L1=18.0},{L2=160},{L3=49},{L4=50},{L5=50},{L6=25},{L7=20},{H1=25},{BT=M16 M18},{SCZ=5/8},{GEW=1400},{VERS=6.000},{LL=59.000},{RR=25.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=21-040.txt},{VER=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
H1
[mm]
BT
Boulon "T"
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 21-040-7-60
21-040-7-60
6.6
60
20
20
20
10
8
10
M6
Emile Maurin 21-040-9-80
21-040-9-80
9.0
80
25
25
25
12
9
12
M8
Emile Maurin 21-040-11-10...
21-040-11-100
11.0
100
32
32
30
15
12
15
M10
Emile Maurin 21-040-14-12...
21-040-14-125
14.0
125
40
40
40
20
16
20
M12 M14
Emile Maurin 21-040-18-12...
21-040-18-125
18.0
125
49
40
50
25
20
25
M16 M18
Emile Maurin 21-040-18-16...
21-040-18-160
18.0
160
49
50
50
25
20
25
M16 M18
Emile Maurin 21-040-22-16...
21-040-22-160
22.0
160
55
55
60
30
24
30
M20 M22
Emile Maurin 21-040-22-20...
21-040-22-200
22.0
200
55
70
60
30
24
30
M20 M22
Emile Maurin 21-040-26-20...
21-040-26-200
26.0
200
72
60
70
35
28
35
M24
Emile Maurin 21-040-26-25...
21-040-26-250
26.0
250
72
80
70
35
28
35
M24
Emile Maurin 21-040-34-31...
21-040-34-315
34.0
315
91
100
80
40
40
50
M30
Emile Maurin 21-040-43-40...
21-040-43-400
43.0
400
105
120
100
50
50
60
M36 M42
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表