目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 15-790 - Bouton croisillon inox - Plein
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Boutons (Série 15)
Boutons croisillons
15_79
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_croisillons/15_79/15_790.prj},{NB=emile_maurin_15-790-40},{REF=15-790-40},{D1=40},{D2=14},{H1=26},{H2=14},{INFOS=INFOTEXTE},{R1=3.000},{R2=15.000},{R3=60.000},{W1=87.000},{NORMNR=DIN 6335},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
Emile Maurin 15-790-32
15-790-32
32
12
21
10
Emile Maurin 15-790-40
15-790-40
40
14
26
14
Emile Maurin 15-790-50
15-790-50
50
18
34
20
Emile Maurin 15-790-63
15-790-63
63
20
42
25
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表