目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 15-170 - Bouton croisillon aluminium mat - Plein - DIN 6335
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Boutons (Série 15)
Boutons croisillons
15_17
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_croisillons/15_17/15_170.prj},{NB=emile_maurin_15-170-32},{REF=15-170-32},{D1=32},{D4=12},{H3=21},{H4=10},{INFOS=INFOTEXTE},{R1=2.100},{R2=14.530},{R3=50.000},{R4=1.800},{W1=87.000},{MAT=Aluminium},{WEIGHT=0.0133},{PARTNUMBER=DIN 6335-AL-32-A},{CTN=76169990},{ROHS=YES}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D4
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
Emile Maurin 15-170-20
15-170-20
20
8
14
8
Emile Maurin 15-170-25
15-170-25
25
10
17
10
Emile Maurin 15-170-32
15-170-32
32
12
21
10
Emile Maurin 15-170-40
15-170-40
40
14
26
14
Emile Maurin 15-170-50
15-170-50
50
18
34
20
Emile Maurin 15-170-63
15-170-63
63
20
42
25
Emile Maurin 15-170-80
15-170-80
80
25
52
30
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 15-610 - Levier à bouton inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
08.09.2021
Modèle 16-220 - Ecrou à broche à serrage rapide
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 14-350 - Manette de commande - Acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 14-10 - Manette courte, acier, Alésée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 15-166 - Bouton croisillon fonte - Trou borgne - Taraudé - Brut
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
08.09.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表