目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 13-174 - Volant disque technopolymère à poignée éclipsable de sécurité - Moyeu rainuré
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Volants (Série 13)
Volants pleins
13_17
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie13_volants/volant_plein/13_17/13_174.prj},{NB=emile_maurin_13-174-175-16_0},{REF=13-174-175-16},{FORM=Moyeu rainuré},{DESCRIPTION=VDS.175+IRS A-16},{POS=0},{D1=175},{D2=16},{D2X=16,20},{D3=35},{D4=33.0},{D5=44},{D6=35},{D7=39.0},{L1=13},{L2=16},{L3=28},{L4=49},{DIAM=26},{DIM12=80},{DIM13=70},{DIM14=195},{DIM15=20},{WEIGHT=525},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=13-174.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FORM
Forme
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H7
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
D7
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
DIAM
Diamètre poignée
[mm]
Emile Maurin 13-174-150-1...
13-174-150-14
Moyeu rainuré
150
14
26
24.0
38
30
34.0
12
10
30
44
23
Emile Maurin 13-174-150-1...
13-174-150-16
Moyeu rainuré
150
16
26
24.0
38
30
34.0
12
10
30
44
23
Emile Maurin 13-174-175-1...
13-174-175-16
Moyeu rainuré
175
16
35
33.0
44
35
39.0
13
16
28
49
26
Emile Maurin 13-174-175-2...
13-174-175-20
Moyeu rainuré
175
20
35
33.0
44
35
39.0
13
16
28
49
26
Emile Maurin 13-174-200-2...
13-174-200-20
Moyeu rainuré
200
20
40
38.0
50
40
44.0
14
13
36
53
28
Emile Maurin 13-174-200-2...
13-174-200-24
Moyeu rainuré
200
24
40
38.0
50
40
44.0
14
13
36
53
28
Emile Maurin 13-174-250-2...
13-174-250-20
Moyeu rainuré
250
20
40
38.0
57
48
50.0
17
19
36
60
28
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表