目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 12-035 - Manivelle coudée fonte - Poignée tournante - Moyeu 4 pans
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Manivelles (Série 12)
12_03
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie12_manivelles/12_03/12_035.prj},{NB=emile_maurin_12-035-125-17},{REF=12-035-125-17},{FORM=Moyeu 4 pans},{L1=125},{L2=18.1},{S1=17},{D2=34},{H1=34},{H2=14},{H3=55},{A1=8.5},{A2=7.5},{B1=26.5},{B2=15.5},{C1=37},{C2=39.5},{C3=19},{F=13},{H4=9.500},{R1=21},{R2=35},{R3=2.5},{R4=43},{R5=13},{H5=72},{DIAM=22},{Y=62.5},{Z=5.5},{R6=22.0},{R7=48.0},{R8=4.0},{ABS=1.000},{ABS1=1.000},{ABS2=6.000},{D11=22.000},{D14=14.000},{L11=66.165},{L13=8.000},{R11=1.500},{R12=22.000},{R13=48.000},{R14=6.000},{ABSR12=16.428},{ABSR13=40.188},{SCHNITTR12R13=23.895},{SCHNITTR13R14=66.165},{ABSR12X=6.844},{SCHNITTR12R13X=8.150},{SCHNITTR13R14X=3.364},{D20=9.800},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=12-035.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FORM
Forme
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
S1
H11
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
DIAM
Diamètre poignée
[mm]
Emile Maurin 12-035-63-10
12-035-63-10
Moyeu 4 pans
63
13.1
10
20
20
11
32
16
Emile Maurin 12-035-80-10
12-035-80-10
Moyeu 4 pans
80
13.1
10
24
24
13
38
18
Emile Maurin 12-035-80-12
12-035-80-12
Moyeu 4 pans
80
13.1
12
24
24
13
38
18
Emile Maurin 12-035-100-1...
12-035-100-12
Moyeu 4 pans
100
16.1
12
28
28
13
48
20
Emile Maurin 12-035-100-1...
12-035-100-14
Moyeu 4 pans
100
16.1
14
28
28
13
48
20
Emile Maurin 12-035-125-1...
12-035-125-14
Moyeu 4 pans
125
18.1
14
34
34
14
55
22
Emile Maurin 12-035-125-1...
12-035-125-17
Moyeu 4 pans
125
18.1
17
34
34
14
55
22
Emile Maurin 12-035-160-1...
12-035-160-17
Moyeu 4 pans
160
22.2
17
38
38
14
65
25
Emile Maurin 12-035-160-1...
12-035-160-19
Moyeu 4 pans
160
22.2
19
38
38
14
65
25
Emile Maurin 12-035-200-1...
12-035-200-19
Moyeu 4 pans
200
25.2
19
44
44
21
78
28
Emile Maurin 12-035-200-2...
12-035-200-22
Moyeu 4 pans
200
25.2
22
44
44
21
78
28
Emile Maurin 12-035-250-2...
12-035-250-22
Moyeu 4 pans
250
28.2
22
48
48
21
90
32
Emile Maurin 12-035-250-2...
12-035-250-24
Moyeu 4 pans
250
28.2
24
48
48
21
90
32
Emile Maurin 12-035-315-2...
12-035-315-24
Moyeu 4 pans
315
32.2
24
54
54
26
105
36
Emile Maurin 12-035-315-2...
12-035-315-27
Moyeu 4 pans
315
32.2
27
54
54
26
105
36
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表