目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 11-711 - Poignée tubulaire avec supports à tige filetée - Tube noirs / Pieds noirs
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Poignée (Série 11)
Poignées étriers
11_71
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_etriers/11_71/11_711.prj},{NB=emile_maurin_11-711-300_0},{REF=11-711-300},{NORMNR=GN 666.1},{OFL=SW},{AUSWAHL=SW,EL,GN},{POS=0},{AUSWAHL1=0-10},{D1=30},{L1=300},{L5=18},{D2=M 8},{H1=60},{L2=330},{L3=270},{L4=365},{H2=85},{H3=17},{INFOS=INFOTEXTE},{NDM=8.000},{KDM=6.466},{PPATH=11_711/11_711_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
[mm]
L5
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
Emile Maurin 11-711-200
11-711-200
30
200
18
M 8
60
230
170
265
85
17
Emile Maurin 11-711-250
11-711-250
30
250
18
M 8
60
280
220
315
85
17
Emile Maurin 11-711-300
11-711-300
30
300
18
M 8
60
330
270
365
85
17
Emile Maurin 11-711-400
11-711-400
30
400
18
M 8
60
430
370
465
85
17
Emile Maurin 11-711-500
11-711-500
30
500
18
M 8
60
530
470
565
85
17
Emile Maurin 11-711-600
11-711-600
30
600
18
M 8
60
630
570
665
85
17
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表