目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 11-566 - Poignée étrier technopolymère alésée - Vis CHC ESD
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Poignée (Série 11)
Poignées étriers
11_56
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_etriers/11_56/11_566.prj},{NB=emile_maurin_11-566-94},{REF=11-566-94},{L1=93.5±0.5},{L2=109},{L3=74},{L4=21},{L5=6},{D1=6.5},{D2=10.5},{H1=38},{H2=13},{H3=7},{INFOS=INFOTEXTE},{DESCRIPTION=M.443/110-CH-ESD-C},{CODE=154601},{DIM11=3500},{DIM12=2500},{DIM13=15},{DIM14=8},{WEIGHT=26},{L=109},{F=93.5},{H=38},{B=6.000},{LL=21},{L11=74},{D=6.5},{D11=10.5},{H11=7},{H22=13},{R1=3.0},{R2=6},{R3=3.0},{H33=6.0},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
Emile Maurin 11-566-94
11-566-94
93.5±0.5
109
74
21
6
6.5
10.5
38
13
7
Emile Maurin 11-566-117
11-566-117
117±0.5
137
93
26
7
8.5
13.5
41
15
8.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表