目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-467 - Vis à bille orientable à tête 6 pans creux - Inox - Bille tronquée - Lisse avec arrêt
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Vis - Goujons - Boulons en Té
31_46
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/vis_goujons_boulons_en_te/31_46/31_467.prj},{NB=emile_maurin_31-467-8-50},{REF=31-467-8-50},{MAT=Inox},{FORM=Bille tronquée lisse avec arrêt},{D1=M 8},{ND=8.000},{KD=6.466},{D3=4.5},{D4=13},{L1=50},{L1X=20,30,35,40,50},{L3=3.5},{L4=8},{SP=6},{T2=4.000},{R=0.800},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=31-467.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
FORM
Forme
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
SP
6 pans
[mm]
Emile Maurin 31-467-6-16
31-467-6-16
Inox
Bille tronquée lisse avec...
M 6
3.2
10
16
3.0
6
5
Emile Maurin 31-467-6-20
31-467-6-20
Inox
Bille tronquée lisse avec...
M 6
3.2
10
20
3.0
6
5
Emile Maurin 31-467-6-25
31-467-6-25
Inox
Bille tronquée lisse avec...
M 6
3.2
10
25
3.0
6
5
Emile Maurin 31-467-6-30
31-467-6-30
Inox
Bille tronquée lisse avec...
M 6
3.2
10
30
3.0
6
5
Emile Maurin 31-467-6-40
31-467-6-40
Inox
Bille tronquée lisse avec...
M 6
3.2
10
40
3.0
6
5
Emile Maurin 31-467-8-20
31-467-8-20
Inox
Bille tronquée lisse avec...
M 8
4.5
13
20
3.5
8
6
Emile Maurin 31-467-8-30
31-467-8-30
Inox
Bille tronquée lisse avec...
M 8
4.5
13
30
3.5
8
6
Emile Maurin 31-467-8-35
31-467-8-35
Inox
Bille tronquée lisse avec...
M 8
4.5
13
35
3.5
8
6
Emile Maurin 31-467-8-40
31-467-8-40
Inox
Bille tronquée lisse avec...
M 8
4.5
13
40
3.5
8
6
Emile Maurin 31-467-8-50
31-467-8-50
Inox
Bille tronquée lisse avec...
M 8
4.5
13
50
3.5
8
6
Emile Maurin 31-467-10-25
31-467-10-25
Inox
Bille tronquée lisse avec...
M 10
6.0
16
25
4.5
10
8
Emile Maurin 31-467-10-30
31-467-10-30
Inox
Bille tronquée lisse avec...
M 10
6.0
16
30
4.5
10
8
Emile Maurin 31-467-10-40
31-467-10-40
Inox
Bille tronquée lisse avec...
M 10
6.0
16
40
4.5
10
8
Emile Maurin 31-467-10-50
31-467-10-50
Inox
Bille tronquée lisse avec...
M 10
6.0
16
50
4.5
10
8
Emile Maurin 31-467-10-60
31-467-10-60
Inox
Bille tronquée lisse avec...
M 10
6.0
16
60
4.5
10
8
Emile Maurin 31-467-12-30
31-467-12-30
Inox
Bille tronquée lisse avec...
M 12
7.2
18
30
5.0
12
10
Emile Maurin 31-467-12-50
31-467-12-50
Inox
Bille tronquée lisse avec...
M 12
7.2
18
50
5.0
12
10
Emile Maurin 31-467-12-80
31-467-12-80
Inox
Bille tronquée lisse avec...
M 12
7.2
18
80
5.0
12
10
Emile Maurin 31-467-16-40
31-467-16-40
Inox
Bille tronquée lisse avec...
M 16
10.7
24
40
6.0
16
14
Emile Maurin 31-467-16-60
31-467-16-60
Inox
Bille tronquée lisse avec...
M 16
10.7
24
60
6.0
16
14
Emile Maurin 31-467-16-80
31-467-16-80
Inox
Bille tronquée lisse avec...
M 16
10.7
24
0
6.0
16
14
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表