目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-446 - Vis à bille orientable sans tête - Inox - Bille tronquée - Lisse
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Vis - Goujons - Boulons en Té
31_44
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/vis_goujons_boulons_en_te/31_44/31_446.prj},{NB=emile_maurin_31-446-8-25},{REF=31-446-8-25},{MAT=Inox},{FORM=Bille tronquée lisse},{D1=M 8},{ND=8.000},{KD=6.466},{D3=4.5},{L1=25},{L1X=10 , 12 , 20 , 25 , 30},{SP=4},{T2=2.500},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=31-446.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
FORM
Forme
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
SP
6 pans
[mm]
Emile Maurin 31-446-4-6
31-446-4-6
Inox
Bille tronquée lisse
M 4
3.2
6
2
Emile Maurin 31-446-4-10
31-446-4-10
Inox
Bille tronquée lisse
M 4
3.2
10
2
Emile Maurin 31-446-4-16
31-446-4-16
Inox
Bille tronquée lisse
M 4
3.2
16
2
Emile Maurin 31-446-5-8
31-446-5-8
Inox
Bille tronquée lisse
M 5
3.2
8
2
Emile Maurin 31-446-5-12
31-446-5-12
Inox
Bille tronquée lisse
M 5
3.2
12
2
Emile Maurin 31-446-5-20
31-446-5-20
Inox
Bille tronquée lisse
M 5
3.2
20
2
Emile Maurin 31-446-6-10
31-446-6-10
Inox
Bille tronquée lisse
M 6
3.2
10
3
Emile Maurin 31-446-6-16
31-446-6-16
Inox
Bille tronquée lisse
M 6
3.2
16
3
Emile Maurin 31-446-6-20
31-446-6-20
Inox
Bille tronquée lisse
M 6
3.2
20
3
Emile Maurin 31-446-6-25
31-446-6-25
Inox
Bille tronquée lisse
M 6
3.2
25
3
Emile Maurin 31-446-8-10
31-446-8-10
Inox
Bille tronquée lisse
M 8
4.5
10
4
Emile Maurin 31-446-8-12
31-446-8-12
Inox
Bille tronquée lisse
M 8
4.5
12
4
Emile Maurin 31-446-8-20
31-446-8-20
Inox
Bille tronquée lisse
M 8
4.5
20
4
Emile Maurin 31-446-8-25
31-446-8-25
Inox
Bille tronquée lisse
M 8
4.5
25
4
Emile Maurin 31-446-8-30
31-446-8-30
Inox
Bille tronquée lisse
M 8
4.5
30
4
Emile Maurin 31-446-10-12
31-446-10-12
Inox
Bille tronquée lisse
M 10
6.0
12
5
Emile Maurin 31-446-10-16
31-446-10-16
Inox
Bille tronquée lisse
M 10
6.0
16
5
Emile Maurin 31-446-10-20
31-446-10-20
Inox
Bille tronquée lisse
M 10
6.0
20
5
Emile Maurin 31-446-10-25
31-446-10-25
Inox
Bille tronquée lisse
M 10
6.0
25
5
Emile Maurin 31-446-10-35
31-446-10-35
Inox
Bille tronquée lisse
M 10
6.0
35
5
Emile Maurin 31-446-12-16
31-446-12-16
Inox
Bille tronquée lisse
M 12
7.2
16
6
Emile Maurin 31-446-12-20
31-446-12-20
Inox
Bille tronquée lisse
M 12
7.2
20
6
Emile Maurin 31-446-12-30
31-446-12-30
Inox
Bille tronquée lisse
M 12
7.2
30
6
Emile Maurin 31-446-12-40
31-446-12-40
Inox
Bille tronquée lisse
M 12
7.2
40
6
Emile Maurin 31-446-16-20
31-446-16-20
Inox
Bille tronquée lisse
M 16
10.7
20
8
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表