目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-157 - Vis 6 pans creux inox, imperdable
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Vis - Goujons - Boulons en Té
31_157
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/vis_goujons_boulons_en_te/31_157/31_157.prj},{NB=emile_maurin_31-1570-5-20},{NDM=5},{A1=2.5-6},{A2=6-10.5},{A3=10.5-14},{K=5},{SW=4.0},{WEIGHT=0.0040},{LX=4.000},{DX=3.700},{D2X=0.500},{X=0.500},{REF=31-1570-5-20},{D1=M5},{D2=8.5},{D3=3.9},{D4=5.5},{L1=20},{L2=6},{L3=2.5},{L4=5},{L5=2.5 à 6},{L6=6 à 10.5},{L7=10.5 à 14},{S1=4.0},{INFOS=INFOTEXTE}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
S1
[mm]
Emile Maurin 31-1570-3-12
31-1570-3-12
M3
5.5
2.2
3.5
12
4
1.5
3
1.5 à 3
3 à 6.5
6.5 à 8
2.5
Emile Maurin 31-1570-3-16
31-1570-3-16
M3
5.5
2.2
3.5
16
4
1.5
3
3 à 7
7 à 8
8 à 12
2.5
Emile Maurin 31-1570-4-16
31-1570-4-16
M4
7.0
3.0
4.5
16
5
2.0
4
2 à 5
5 à 8
8 à 11
3.0
Emile Maurin 31-1570-4-20
31-1570-4-20
M4
7.0
3.0
4.5
20
5
2.0
4
5 à 9
9 à 11
11 à 15
3.0
Emile Maurin 31-1570-5-20
31-1570-5-20
M5
8.5
3.9
5.5
20
6
2.5
5
2.5 à 6
6 à 10.5
10.5 à 14
4.0
Emile Maurin 31-1570-5-25
31-1570-5-25
M5
8.5
3.9
5.5
25
6
2.5
5
6 à 11
11 à 14
14 à 19
4.0
Emile Maurin 31-1570-6-25
31-1570-6-25
M6
10.0
4.5
6.5
25
8
3.0
6
3 à 7
7 à 13
13 à 17
5.0
Emile Maurin 31-1570-6-30
31-1570-6-30
M6
10.0
4.5
6.5
30
8
3.0
6
7 à 12
12 à 17
17 à 22
5.0
Emile Maurin 31-1570-8-30
31-1570-8-30
M8
13.0
6.3
8.5
30
10
4.0
8
4 à 8
8 à 16
16 à 20
6.0
Emile Maurin 31-1570-8-35
31-1570-8-35
M8
13.0
6.3
8.5
35
10
4.0
8
8 à 13
13 à 20
20 à 25
6.0
Emile Maurin 31-1570-8-40
31-1570-8-40
M8
13.0
6.3
8.5
40
10
4.0
8
13 à 18
18 à 25
25 à 30
6.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表