目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-50 - Poussoir à ressort
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Poussoirs
32_50
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/poussoirs/32_50/32_50.prj},{NB=emile_maurin_32-501-4-8},{REF=32-501-4-8},{MAT=Acier},{TETE=Ronde},{D1=4.0},{L1=14},{L2=8},{L2X=8.0},{L3=12.0},{L4=9.0},{F1=5.0},{F2=12.3},{INFOS=INFOTEXTE},{LK=0.000},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
TETE
Tête
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
F1
[N]
F2
[N]
LK
[mm]
Emile Maurin 32-501-2,2-7...
32-501-2,2-7,8
Acier
Ronde
2.2
16
7,8
12.0
10.5
2.2
3.0
0.000
Emile Maurin 32-501-2,6-3...
32-501-2,6-3,8
Acier
Ronde
2.6
8
3,8
6.5
5.2
1.1
2.0
0.000
Emile Maurin 32-501-3-6
32-501-3-6
Acier
Ronde
3.0
12
6
9.0
8.7
6.2
6.8
0.000
Emile Maurin 32-501-3-8,5
32-501-3-8,5
Acier
Ronde
3.0
16
8,5
13.0
10.7
4.8
8.4
0.000
Emile Maurin 32-501-3,4-6
32-501-3,4-6
Acier
Ronde
3.4
12
6
9.0
7.8
5.0
7.0
0.000
Emile Maurin 32-501-3,4-7...
32-501-3,4-7,3
Acier
Ronde
3.4
15
7,3
12.0
8.2
5.9
13.3
0.000
Emile Maurin 32-501-4-8
32-501-4-8
Acier
Ronde
4.0
14
8
12.0
9.0
5.0
12.3
0.000
Emile Maurin 32-501-5-8
32-501-5-8
Acier
Ronde
5.0
16
8
13.0
10.4
8.0
15.0
0.000
Emile Maurin 32-503-2,2-7...
32-503-2,2-7,8
Acier
Pointue
2.2
16
7,8
12.0
10.5
2.2
3.0
1.051
Emile Maurin 32-503-3-5
32-503-3-5
Acier
Pointue
3.0
11
5
9.0
6.7
1.6
3.4
1.622
Emile Maurin 32-503-3-8,5
32-503-3-8,5
Acier
Pointue
3.0
16
8,5
13.0
10.7
4.8
8.4
1.622
Emile Maurin 32-505-3-8
32-505-3-8
Inox
Ronde
3.0
16
8
13.0
10.6
4.8
8.6
0.000
Emile Maurin 32-505-3,6-9
32-505-3,6-9
Inox
Ronde
3.6
18
9
15.0
11.5
6.7
14.5
0.000
Emile Maurin 32-505-4-7,5
32-505-4-7,5
Inox
Ronde
4.0
16
7,5
15.0
14.4
8.0
12.3
0.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表