目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-222 - Poussoir à ressort à téton lisse polyacétal
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Poussoirs
32_22
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/poussoirs/32_22/32_222.prj},{NB=emile_maurin_32-222-5_0},{REF=32-222-5},{POS=0},{D1=5},{D2=3.8},{D3=5.6},{D4=5},{L1=12.0},{L2=0.9},{L3=2.1},{L4=6.0},{W=4.0},{ELASTICITE1=3.3},{ELASTICITE2=9},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 614.4},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
+0.1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
±0.05
[mm]
L1
[mm]
L2
≈
[mm]
L3
≈
[mm]
L4
≈
[mm]
W
[mm]
ELASTICITE1
Début
[N]
ELASTICITE2
Fin
[N]
Emile Maurin 32-222-4
32-222-4
4
2.8
4.6
4
10.7
0.9
1.8
5.6
2.7
3
8.2
Emile Maurin 32-222-5
32-222-5
5
3.8
5.6
5
12.0
0.9
2.1
6.0
4.0
3.3
9
Emile Maurin 32-222-6
32-222-6
6
4.8
6.5
6
15.0
1.0
2.3
8.2
5.5
6.1
12
Emile Maurin 32-222-8
32-222-8
8
6.2
8.5
8
18.0
1.1
2.9
9.5
6.5
10.7
17
Emile Maurin 32-222-10
32-222-10
10
8.0
11.0
10
26.0
1.5
3.5
15.0
8.0
16.2
29
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 31-402 - Vis de pression inox, embout technopolymère
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
07.12.2023
Modèle 32-040 - Poussoir à ressort à bille - Fendu technopolymère - Bille p...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 70206 - Rondelle plate normal grade A - Acier 200HV - Zn 200 HBS - I...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle 43801 - Ecrou hexagonal autofreiné à anneau non métallique - DIN 985...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle 31-330 - Rondelle pivotante
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 43010 - Ecrou hexagonal borgne - DIN 1587 - Acier brut
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle 32-220 - Poussoir à ressort à téton lisse inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
22.03.2024
03078 - Douilles à ressort
norelem
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表