目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-210 - Goupille cylindrique - Acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Goupilles
32_21
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/goupilles/32_21/32_210.prj},{NB=emile_maurin_32-210-6-16},{REF=32-210-6-16},{D1=6.0},{L1=16},{L2=1.5},{L3=0.60},{L4=0.90},{R1=6.0},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
m6
[mm]
L1
js14
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
R1
[mm]
Emile Maurin 32-210-1-4
32-210-1-4
1.0
4
0.4
0.08
0.15
1.0
Emile Maurin 32-210-1-5
32-210-1-5
1.0
5
0.4
0.08
0.15
1.0
Emile Maurin 32-210-1-6
32-210-1-6
1.0
6
0.4
0.08
0.15
1.0
Emile Maurin 32-210-1-8
32-210-1-8
1.0
8
0.4
0.08
0.15
1.0
Emile Maurin 32-210-1-10
32-210-1-10
1.0
10
0.4
0.08
0.15
1.0
Emile Maurin 32-210-1-12
32-210-1-12
1.0
12
0.4
0.08
0.15
1.0
Emile Maurin 32-210-11-4
32-210-11-4
1.5
4
0.5
0.12
0.23
1.6
Emile Maurin 32-210-11-5
32-210-11-5
1.5
5
0.5
0.12
0.23
1.6
Emile Maurin 32-210-11-6
32-210-11-6
1.5
6
0.5
0.12
0.23
1.6
Emile Maurin 32-210-11-8
32-210-11-8
1.5
8
0.5
0.12
0.23
1.6
Emile Maurin 32-210-11-10
32-210-11-10
1.5
10
0.5
0.12
0.23
1.6
Emile Maurin 32-210-11-12
32-210-11-12
1.5
12
0.5
0.12
0.23
1.6
Emile Maurin 32-210-11-14
32-210-11-14
1.5
14
0.5
0.12
0.23
1.6
Emile Maurin 32-210-11-16
32-210-11-16
1.5
16
0.5
0.12
0.23
1.6
Emile Maurin 32-210-11-18
32-210-11-18
1.5
18
0.5
0.12
0.23
1.6
Emile Maurin 32-210-11-20
32-210-11-20
1.5
20
0.5
0.12
0.23
1.6
Emile Maurin 32-210-11-22
32-210-11-22
1.5
22
0.5
0.12
0.23
1.6
Emile Maurin 32-210-11-24
32-210-11-24
1.5
24
0.5
0.12
0.23
1.6
Emile Maurin 32-210-11-26
32-210-11-26
1.5
26
0.5
0.12
0.23
1.6
Emile Maurin 32-210-11-28
32-210-11-28
1.5
28
0.5
0.12
0.23
1.6
Emile Maurin 32-210-11-30
32-210-11-30
1.5
30
0.5
0.12
0.23
1.6
Emile Maurin 32-210-2-6
32-210-2-6
2.0
6
0.6
0.18
0.30
2.0
Emile Maurin 32-210-2-8
32-210-2-8
2.0
8
0.6
0.18
0.30
2.0
Emile Maurin 32-210-2-10
32-210-2-10
2.0
10
0.6
0.18
0.30
2.0
Emile Maurin 32-210-2-12
32-210-2-12
2.0
12
0.6
0.18
0.30
2.0
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 32-23 - Goupille cylindrique taraudée - Acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 32-215 - Goupille cylindrique - Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 23200 - Vis à tête cylindrique à six pans creux - ISO 4762 DIN 912 -...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle 32-270 - Goupille élastique fendue série épaisse - Acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 31-54 - Vis à tête cylindrique à six pans creux acier ou inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 24300 - Vis à tête fraisée à six pans creux - ISO 10642 - Acier Clas...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Capteurs inductifs
Balluff
31.05.2024
Modèle 31-153 - Vis à métaux tête fraisée 6 pans creux - DIN 7991 - Inox A2
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
26.05.2021
Modèle 33-04 - Canon fixe (type C)
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
23.07.2021
Modèle 31-520 - Vis 6 pans creux épaulée (classe 12.9)
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
12.07.2021
Modèle 31-1511 - Ecrou hexagonal Hu acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 22010 - Ecrou hexagonal Hu - ISO 4032 - Acier classe 8 Brut
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
26.07.2023
Modèle 23100 - Vis à tête cylindrique à six pans creux - ISO 4762 DIN 912 -...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
20.01.2023
Modèle 62703 - Goupille cylindrique - DIN 7 - Inox A1
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表