目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-947 - Doigt d'indexage avec dispositif de blocage et tête longue inox - Avec écrou
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_94
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_94/32_947.prj},{NB=emile_maurin_32-947-12-6_0_0},{REF=32-947-12-6},{POS=0},{ECROU=0},{D1=M12x1.5},{D2=6},{D3=23},{L1=58},{L2=6},{L3=22},{L4=6},{L5=30},{S1=14},{ELASTICITE=6.5},{ELASTICITE2=19.0},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 817.2},{POSX=eingerastet,ausgerastet},{P=1.500},{NDM=12.000},{KDM=10.160},{L33=17.000},{M=6.000},{ABSTANDX=11.0},{PPATH=32_947/32_947_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
-0.02 / -0.04
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
min.
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
S1
[mm]
ELASTICITE
Début
[N]
ELASTICITE2
Fin
[N]
Emile Maurin 32-947-8-4
32-947-8-4
M8x1
4
16
42
4
16
5
21
10
4.5
12.0
Emile Maurin 32-947-8-6
32-947-8-6
M8x1
4
16
42
6
16
5
21
10
4.0
12.5
Emile Maurin 32-947-10-5
32-947-10-5
M10x1
5
19
48
5
18
6
24
12
5.0
15.0
Emile Maurin 32-947-10-8
32-947-10-8
M10x1
5
19
48
8
18
6
24
12
5.0
18.0
Emile Maurin 32-947-12-6
32-947-12-6
M12x1.5
6
23
58
6
22
6
30
14
6.5
19.0
Emile Maurin 32-947-12-9
32-947-12-9
M12x1.5
6
23
58
9
22
6
30
14
6.0
25.0
Emile Maurin 32-947-16-8
32-947-16-8
M16x1.5
8
28
70
8
26
8
36
17
8.5
26.0
Emile Maurin 32-947-16-12
32-947-16-12
M16x1.5
8
28
70
12
26
8
36
17
8.5
28.0
Emile Maurin 32-947-161-1...
32-947-161-12
M16x1.5
10
28
70
12
26
8
36
17
9.5
38.0
Emile Maurin 32-947-20-15
32-947-20-15
M20x1.5
12
28
79
15
33
10
36
22
11.5
40.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表