目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-878 - Doigt d'indexage inox à pas métrique avec dispositif de blocage - Avec écrou
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_87
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_87/32_878.prj},{NB=emile_maurin_32-878-8-12_0},{REF=32-878-8-12},{POS=0},{POSX=fermé,ouvert},{D1=8},{D2=M12},{D22=1},{D2X='1','M12','2','M12x1,5'},{D3=12},{L1=47.0},{L2=8},{L3=26},{L4=26},{L5=32},{ELASTICITE=9 / 21},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=32_873/32_873_asmtpl.prj},{VERS=4},{NORMNR=GN 612},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
-0.02 / -0.04
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
+1.5
[mm]
L5
[mm]
ELASTICITE
Début / Fin
[N]
Emile Maurin 32-878-5-12
32-878-5-12
5
M12
12
47.0
8
26
32
9 / 21
Emile Maurin 32-878-6-12
32-878-6-12
6
M12
12
47.0
8
26
32
9 / 21
Emile Maurin 32-878-6-16
32-878-6-16
6
M16
16
56.0
10
30
42
12 / 32
Emile Maurin 32-878-8-12
32-878-8-12
8
M12
12
47.0
8
26
32
9 / 21
Emile Maurin 32-878-8-16
32-878-8-16
8
M16
16
56.0
10
30
42
12 / 32
Emile Maurin 32-878-8-20
32-878-8-20
8
M20
20
69.0
12
36
52
21 / 58
Emile Maurin 32-878-10-16
32-878-10-16
10
M16
16
56.0
10
30
42
12 / 32
Emile Maurin 32-878-10-20
32-878-10-20
10
M20
20
69.0
12
36
52
21 / 58
Emile Maurin 32-878-12-20
32-878-12-20
12
M20
20
69.0
12
36
52
21 / 58
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表