目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-858 - Doigt d'indexage avec dispositif de blocage et embase, inox - Droit
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_85
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_85/32_858.prj},{NB=emile_maurin_32-858-12(1)},{REF=32-858-12},{PARTNUMBER=GN 722.3-12-20-R-A4},{POS=1},{D1=12},{D2=6.1},{L1=54},{L2=14},{L3=35},{L4=37},{L5=48},{L6=34},{L7=10},{L8=7.5},{L9=18},{L10=12},{L11=6.1},{H1=7.5},{H2=10},{H3=6},{S1=20},{ELASTICITE=16 / 45},{INFOS=},{H22=1.5},{FARBE=ZB - verzinkt, blau passiviert},{PPATH=32_85/32_85_3_r_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.1813},{CTN=73182900},{ROHS=YES}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
REF
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
S1
[mm]
ELASTICITE
Début/Fin
[N]
Emile Maurin 32-858-8
32-858-8
8
6.1
54
14
35
37
48
34
10
7.5
18
12
6.1
7.5
10
6
20
16 / 45
Emile Maurin 32-858-10
32-858-10
10
6.1
54
14
35
37
48
34
10
7.5
18
12
6.1
7.5
10
6
20
16 / 45
Emile Maurin 32-858-12
32-858-12
12
6.1
54
14
35
37
48
34
10
7.5
18
12
6.1
7.5
10
6
20
16 / 45
Emile Maurin 32-858-14
32-858-14
14
6.1
54
14
35
37
48
34
10
7.5
18
12
6.1
7.5
10
6
20
16 / 45
Emile Maurin 32-858-16
32-858-16
16
10.1
83
20
54
55
80
55
17
14.0
34
10
10.1
15.0
15
10
30
32 /125
Emile Maurin 32-858-20
32-858-20
20
10.1
83
20
54
55
80
55
17
14.0
34
10
10.1
15.0
15
10
30
32 /125
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表