目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-1116 - Doigt d'indexage avec anneau inox - Avec écrou
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_111
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_111/32_1116.prj},{NB=emile_maurin_32-1116-6-12X1,5_1_0},{REF=32-1116-6-12X1,5},{POS=1},{DIST=0},{MATIERE=Inox},{VERSION=Avec écrou},{D1=6},{D3=2.0},{L1=6},{L2=24},{L3=25},{L4=22},{ELASTICITE1=6},{ELASTICITE2=21},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 413},{ABSTANDX=16},{D2VIS=M12x1,5},{D2X='M12','M12','M12x1.5','M12x1.5'},{M=22},{FEDERDRUCK1=6},{FEDERDRUCK2=21},{A=6},{PPATH=32_1116/32_1116_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.020},{CTN=73182900},{ROHS=Y},{INFOGANTER=Produktdetails},{PARTNUMBER=GN 413-6-M12x1,5-AK-NI},{D22=12X1,5},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
ELASTICITE1
Début
[N]
ELASTICITE2
Fin
[N]
Emile Maurin 32-1116-5-10
32-1116-5-10
Inox
Avec écrou
5
M10
1.5
5
22
23
18
5
15
Emile Maurin 32-1116-5-10...
32-1116-5-10X1
Inox
Avec écrou
5
M10x1
1.5
5
22
23
18
5
15
Emile Maurin 32-1116-6-12
32-1116-6-12
Inox
Avec écrou
6
M12
2.0
6
24
25
22
6
21
Emile Maurin 32-1116-6-12...
32-1116-6-12X1,5
Inox
Avec écrou
6
M12x1,5
2.0
6
24
25
22
6
21
Emile Maurin 32-1116-8-16
32-1116-8-16
Inox
Avec écrou
8
M16
2.0
9
34
25
22
7
27
Emile Maurin 32-1116-8-16...
32-1116-8-16X1,5
Inox
Avec écrou
8
M16x1,5
2.0
9
34
25
22
7
27
Emile Maurin 32-1116-10-1...
32-1116-10-16
Inox
Avec écrou
10
M16
2.0
9
34
25
22
7
27
Emile Maurin 32-1116-10-1...
32-1116-10-16X1,5
Inox
Avec écrou
10
M16x1,5
2.0
9
34
25
22
7
27
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表