目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-152 - Broche à billes tout inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Broches à billes
32_152
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/broches_billes/32_152/32_152.prj},{NB=emile_maurin_32-1520-25-150_1},{REF=32-1520-25-150},{MATIERE=Inox 303},{POS=1},{D1=25},{D2=30.8},{D3=50},{D4=30.4},{L1=150},{L2=22.3},{L3=54.3},{INFOS=INFOTEXTE},{AB=54.3},{BB=386},{VERS=8},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
D1
(-0.04/-0.08)
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
(+0.6)
[mm]
L2
(±1)
[mm]
L3
(-0.2)
[mm]
Emile Maurin 32-1520-5-10
32-1520-5-10
Inox 303
5
5.5
23
10.2
10
6.2
20.2
Emile Maurin 32-1520-5-15
32-1520-5-15
Inox 303
5
5.5
23
10.2
15
6.2
20.2
Emile Maurin 32-1520-5-20
32-1520-5-20
Inox 303
5
5.5
23
10.2
20
6.2
20.2
Emile Maurin 32-1520-5-25
32-1520-5-25
Inox 303
5
5.5
23
10.2
25
6.2
20.2
Emile Maurin 32-1520-5-30
32-1520-5-30
Inox 303
5
5.5
23
10.2
30
6.2
20.2
Emile Maurin 32-1520-5-35
32-1520-5-35
Inox 303
5
5.5
23
10.2
35
6.2
20.2
Emile Maurin 32-1520-5-40
32-1520-5-40
Inox 303
5
5.5
23
10.2
40
6.2
20.2
Emile Maurin 32-1520-5-45
32-1520-5-45
Inox 303
5
5.5
23
10.2
45
6.2
20.2
Emile Maurin 32-1520-5-50
32-1520-5-50
Inox 303
5
5.5
23
10.2
50
6.2
20.2
Emile Maurin 32-1520-5-60
32-1520-5-60
Inox 303
5
5.5
23
10.2
60
6.2
20.2
Emile Maurin 32-1520-5-70
32-1520-5-70
Inox 303
5
5.5
23
10.2
70
6.2
20.2
Emile Maurin 32-1520-5-80
32-1520-5-80
Inox 303
5
5.5
23
10.2
80
6.2
20.2
Emile Maurin 32-1520-6-10
32-1520-6-10
Inox 303
6
7.0
23
10.2
10
7.2
20.2
Emile Maurin 32-1520-6-15
32-1520-6-15
Inox 303
6
7.0
23
10.2
15
7.2
20.2
Emile Maurin 32-1520-6-20
32-1520-6-20
Inox 303
6
7.0
23
10.2
20
7.2
20.2
Emile Maurin 32-1520-6-25
32-1520-6-25
Inox 303
6
7.0
23
10.2
25
7.2
20.2
Emile Maurin 32-1520-6-30
32-1520-6-30
Inox 303
6
7.0
23
10.2
30
7.2
20.2
Emile Maurin 32-1520-6-35
32-1520-6-35
Inox 303
6
7.0
23
10.2
35
7.2
20.2
Emile Maurin 32-1520-6-40
32-1520-6-40
Inox 303
6
7.0
23
10.2
40
7.2
20.2
Emile Maurin 32-1520-6-45
32-1520-6-45
Inox 303
6
7.0
23
10.2
45
7.2
20.2
Emile Maurin 32-1520-6-50
32-1520-6-50
Inox 303
6
7.0
23
10.2
50
7.2
20.2
Emile Maurin 32-1520-6-60
32-1520-6-60
Inox 303
6
7.0
23
10.2
60
7.2
20.2
Emile Maurin 32-1520-6-70
32-1520-6-70
Inox 303
6
7.0
23
10.2
70
7.2
20.2
Emile Maurin 32-1520-6-80
32-1520-6-80
Inox 303
6
7.0
23
10.2
80
7.2
20.2
Emile Maurin 32-1520-8-10
32-1520-8-10
Inox 303
8
9.5
27
13.2
10
8.4
26.8
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 32-813/818 - Câble 1 plaquette 1 anneau
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 32-70 - Broches à billes
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
19.07.2021
Modèle 32-811/816 - Câble 2 anneaux
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 32-720 - Broche à billes tout inox 303
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 32-1823 - Câble inox 316 - 1 plaquette et 1 anneau
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
21.09.2021
Modèle 32-767 - Broche de centrage à ergot inox - Tête polyamide - Doigt in...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
20.07.2021
Modèle 32-156 - Broche à billes à poignée en L, Inox 303
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 32-215 - Goupille cylindrique - Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle 32-80 - Chaînette Laiton ou inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
07715 - Manille courbe
norelem
30.05.2024
Modèle 32-1821 - Câble inox 316 - 2 anneaux
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
21.09.2021
Modèle 32-656 - Doigt d'indexage - Inox - Avec écrou
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 26-560 - Equerre de fixation - Acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 31-520 - Vis 6 pans creux épaulée (classe 12.9)
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
12.07.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表