目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 94-109 - Plaque de jonction
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Profilés aluminium et accessoires (Série 94)
Accessories
94_109
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie94_profiles_alu/accessoire/94_109/94_109.prj},{NB=emile_maurin_94-1094-20-40},{REF=94-1094-20-40},{FINITION=Pelliculé noir},{VERSION=Trous ronds},{L1=20},{L2=40},{L3=20},{L4=10.0},{L5=-},{D1=5.2},{H1=3},{NOMBREDETROU=2},{PROFILE=20x20},{INFOS=INFOTEXTE},{X=7},{CH=2},{M=20},{D=5},{H=0.000},{TY=SW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
REF
Part number
ⁿ/ₐ
FINITION
ⁿ/ₐ
VERSION
Version
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
D1
[mm]
H1
[mm]
NOMBREDETROU
ⁿ/ₐ
PROFILE
[mm]
Emile Maurin 94-1091-20-4...
94-1091-20-40
Acier zingué
Trous ronds
20
40
20
10.0
-
5.2
3
2
20x20
Emile Maurin 94-1091-30-6...
94-1091-30-60
Acier zingué
Trous ronds
30
60
30
15.0
-
6.3
4
2
30x30 et 30x60
Emile Maurin 94-1091-45-9...
94-1091-45-90
Acier zingué
Trous ronds
45
90
45
22.5
-
8.3
5
2
45x45
Emile Maurin 94-1091-80-1...
94-1091-80-160
Acier zingué
Trous ronds
80
160
40
20.0
40
9.0
6
8
40x80 et 80x80
Emile Maurin 94-1091-90-1...
94-1091-90-180
Acier zingué
Trous ronds
90
180
45
22.5
45
9.0
6
8
45x90 et 90x90
Emile Maurin 94-1092-20-4...
94-1092-20-40
Acier zingué
Trous fraisés
20
40
20
10.0
-
5.2
3
2
20x20
Emile Maurin 94-1092-30-6...
94-1092-30-60
Acier zingué
Trous fraisés
30
60
30
15.0
-
6.3
4
2
30x30 et 30x60
Emile Maurin 94-1092-45-9...
94-1092-45-90
Acier zingué
Trous fraisés
45
90
45
22.5
-
8.3
5
2
45x45
Emile Maurin 94-1093-40-8...
94-1093-40-80
Acier zingué
Trous oblongs
40
80
-
14.5
-
-
4
2
40x40 et 45x45
Emile Maurin 94-1093-40-1...
94-1093-40-120
Acier zingué
Trous oblongs
40
120
-
14.5
-
-
4
3
40x40 et 45x45
Emile Maurin 94-1094-20-4...
94-1094-20-40
Pelliculé noir
Trous ronds
20
40
20
10.0
-
5.2
3
2
20x20
Emile Maurin 94-1094-30-6...
94-1094-30-60
Pelliculé noir
Trous ronds
30
60
30
15.0
-
6.3
4
2
30x30 et 30x60
Emile Maurin 94-1094-45-9...
94-1094-45-90
Pelliculé noir
Trous ronds
45
90
45
22.5
-
8.3
5
2
45x45
Emile Maurin 94-1095-20-4...
94-1095-20-40
Pelliculé noir
Trous fraisés
20
40
20
10.0
-
5.2
3
2
20x20
Emile Maurin 94-1095-30-6...
94-1095-30-60
Pelliculé noir
Trous fraisés
30
60
30
15.0
-
6.3
4
2
30x30 et 30x60
Emile Maurin 94-1095-45-9...
94-1095-45-90
Pelliculé noir
Trous fraisés
45
90
45
22.5
-
8.3
5
2
45x45
Emile Maurin 94-1097-20-4...
94-1097-20-40
Pelliculé gris
Trous ronds
20
40
20
10.0
-
5.2
3
2
20x20
Emile Maurin 94-1097-30-6...
94-1097-30-60
Pelliculé gris
Trous ronds
30
60
30
15.0
-
6.3
4
2
30x30 et 30x60
Emile Maurin 94-1097-45-9...
94-1097-45-90
Pelliculé gris
Trous ronds
45
90
45
22.5
-
8.3
5
2
45x45
Emile Maurin 94-1098-20-4...
94-1098-20-40
Pelliculé gris
Trous fraisés
20
40
20
10.0
-
5.2
3
2
20x20
Emile Maurin 94-1098-30-6...
94-1098-30-60
Pelliculé gris
Trous fraisés
30
60
30
15.0
-
6.3
4
2
30x30 et 30x60
Emile Maurin 94-1098-45-9...
94-1098-45-90
Pelliculé gris
Trous fraisés
45
90
45
22.5
-
8.3
5
2
45x45
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表