目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 92-62 - Connecteur de tube articulé aluminium à embase avec réglage lisse
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Systèmes d'assemblage pour tubes (Série 92)
connecteur_tube
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie92_assemblage_tube/connecteur_tube/92_62.prj},{NB=emile_maurin_92-627-50_0},{REF=92-627-50},{MAT=Aluminium naturel },{ROT=0},{D1=50},{D2=11.0},{D3=M10},{D4=M10},{L1=167.0},{L2=74.0},{L3=65},{L4=14},{L5=115},{L6=52.0},{L7=105},{L8=74},{H1=77.5},{H2=105},{H3=74},{MANETTE1=92-911-M10-55},{MANETTE2=92-911-M10-63},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=../noix_serrage_articule/92_62/92_627/92_627_asmtpl.prj},{OB=BL},{D11=50},{NDM3=10},{KDM3=8.157},{KS=Klemmschrauben mit Innensechskant},{FORM=S},{NORMNR=GN 282},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
D4
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
MANETTE1
Manette indexable pour D3 (ref. à commander)
ⁿ/ₐ
MANETTE2
Manette indexable pour D4 (ref. à commander)
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 92-627-20
92-627-20
Aluminium naturel
20
6.5
M8
M8
104.5
42.5
40
7
72
32.5
60
42
52.0
60
42
92-911-M 8-32
92-911-M 8-35
Emile Maurin 92-627-25
92-627-25
Aluminium naturel
25
6.5
M8
M8
104.5
42.5
40
7
72
32.5
60
42
52.0
60
42
92-911-M 8-32
92-911-M 8-35
Emile Maurin 92-627-30
92-627-30
Aluminium naturel
30
6.5
M8
M8
104.5
42.5
40
7
72
32.5
60
42
52.0
60
42
92-911-M 8-32
92-911-M 8-35
Emile Maurin 92-627-40
92-627-40
Aluminium naturel
40
11.0
M10
M10
167.0
74.0
65
14
115
52.0
105
74
77.5
105
74
92-911-M10-55
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-627-42
92-627-42
Aluminium naturel
42
11.0
M10
M10
167.0
74.0
65
14
115
52.0
105
74
77.5
105
74
92-911-M10-55
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-627-45
92-627-45
Aluminium naturel
45
11.0
M10
M10
167.0
74.0
65
14
115
52.0
105
74
77.5
105
74
92-911-M10-55
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-627-48
92-627-48
Aluminium naturel
48
11.0
M10
M10
167.0
74.0
65
14
115
52.0
105
74
77.5
105
74
92-911-M10-55
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-627-50
92-627-50
Aluminium naturel
50
11.0
M10
M10
167.0
74.0
65
14
115
52.0
105
74
77.5
105
74
92-911-M10-55
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-628-20
92-628-20
Aluminium pelliculé noir
B20
6.5
M8
M8
104.5
42.5
40
7
72
32.5
60
42
52.0
60
42
92-911-M 8-32
92-911-M 8-35
Emile Maurin 92-628-25
92-628-25
Aluminium pelliculé noir
B25
6.5
M8
M8
104.5
42.5
40
7
72
32.5
60
42
52.0
60
42
92-911-M 8-32
92-911-M 8-35
Emile Maurin 92-628-30
92-628-30
Aluminium pelliculé noir
B30
6.5
M8
M8
104.5
42.5
40
7
72
32.5
60
42
52.0
60
42
92-911-M 8-32
92-911-M 8-35
Emile Maurin 92-628-40
92-628-40
Aluminium pelliculé noir
B40
11.0
M10
M10
167.0
74.0
65
14
115
52.0
105
74
77.5
105
74
92-911-M10-55
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-628-42
92-628-42
Aluminium pelliculé noir
B42
11.0
M10
M10
167.0
74.0
65
14
115
52.0
105
74
77.5
105
74
92-911-M10-55
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-628-45
92-628-45
Aluminium pelliculé noir
B45
11.0
M10
M10
167.0
74.0
65
14
115
52.0
105
74
77.5
105
74
92-911-M10-55
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-628-48
92-628-48
Aluminium pelliculé noir
B48
11.0
M10
M10
167.0
74.0
65
14
115
52.0
105
74
77.5
105
74
92-911-M10-55
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-628-50
92-628-50
Aluminium pelliculé noir
B50
11.0
M10
M10
167.0
74.0
65
14
115
52.0
105
74
77.5
105
74
92-911-M10-55
92-911-M10-63
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表