目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 92-191 - Douille de réduction pour connecteur de tube, technopolymère, Noir, d1 = 30
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Systèmes d'assemblage pour tubes (Série 92)
connecteur_tube
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie92_assemblage_tube/connecteur_tube/92_191.prj},{NB=emile_maurin_92-1911-30-25},{REF=92-1911-30-25},{COULEUR=Noir},{D1=30},{D2=25},{L1=45},{INFOS=INFOTEXTE},{COLOR=0.38,0.38,0.38,0.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
COULEUR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
Emile Maurin 92-1911-18-1...
92-1911-18-12
Noir
18
12
29
Emile Maurin 92-1911-18-1...
92-1911-18-14
Noir
18
14
29
Emile Maurin 92-1911-18-1...
92-1911-18-15
Noir
18
15
29
Emile Maurin 92-1911-18-1...
92-1911-18-16
Noir
18
16
29
Emile Maurin 92-1911-30-2...
92-1911-30-20
Noir
30
20
45
Emile Maurin 92-1911-30-2...
92-1911-30-25
Noir
30
25
45
Emile Maurin 92-1912-18-1...
92-1912-18-12
Gris
18
12
29
Emile Maurin 92-1912-18-1...
92-1912-18-14
Gris
18
14
29
Emile Maurin 92-1912-18-1...
92-1912-18-15
Gris
18
15
29
Emile Maurin 92-1912-18-1...
92-1912-18-16
Gris
18
16
29
Emile Maurin 92-1912-30-2...
92-1912-30-20
Gris
30
20
45
Emile Maurin 92-1912-30-2...
92-1912-30-25
Gris
30
25
45
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表