目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 92-130 - Connecteur de tube en croix aluminium, avec indexation, pour tubes carrés
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Systèmes d'assemblage pour tubes (Série 92)
connecteur_tube
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie92_assemblage_tube/connecteur_tube/92_130.prj},{NB=emile_maurin_92-1302-30_0},{REF=92-1302-30},{VERSION=Avec doigt d'indexage},{POS=0},{S1=30},{D1=M8},{D2=M8},{S2=V30},{S11=30},{S22=30},{D11=8},{D22=8},{D3=5},{D4=-},{L1=79.5},{L2=50},{L3=68},{L4=33.5},{A=9.000},{B=37.500},{B1=21.000},{B2=16.500},{C=6.500},{D=8.000},{E=3.000},{F=4.000},{G=6.000},{H=3.120},{J=0.750},{L=14.000},{R=9.000},{M1=23.000},{P=2.000},{RP1=13.000},{RP2=8.500},{K1=48.000},{U=4.500},{O1=10.000},{VERS=2},{MI=92-911-M8-35},{PPATH=92_130/92_130_ad_asmtpl.prj},{X=2},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
S1
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
longueur serrage
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
MI
Manette indexable
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 92-1301-25
92-1301-25
Taraudé
25
M8
M8
-
-
79.5
50
68
33.5
92-911-M8-35
Emile Maurin 92-1301-30
92-1301-30
Taraudé
30
M8
M8
-
-
79.5
50
68
33.5
92-911-M8-35
Emile Maurin 92-1301-40
92-1301-40
Taraudé
40
M12
M10
-
-
125.0
76
98
55.0
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-1301-50
92-1301-50
Taraudé
50
M12
M10
-
-
125.0
76
98
55.0
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-1302-25
92-1302-25
Avec doigt d'indexage
25
M8
M8
5
-
79.5
50
68
33.5
92-911-M8-35
Emile Maurin 92-1302-30
92-1302-30
Avec doigt d'indexage
30
M8
M8
5
-
79.5
50
68
33.5
92-911-M8-35
Emile Maurin 92-1302-40
92-1302-40
Avec doigt d'indexage
40
M12
M10
8
-
125.0
76
98
55.0
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-1302-50
92-1302-50
Avec doigt d'indexage
50
M12
M10
8
-
125.0
76
98
55.0
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-1303-25
92-1303-25
Avec poussoir à ressort
25
M8
M8
-
3.5
79.5
50
68
33.5
92-911-M8-35
Emile Maurin 92-1303-30
92-1303-30
Avec poussoir à ressort
30
M8
M8
-
3.5
79.5
50
68
33.5
92-911-M8-35
Emile Maurin 92-1303-40
92-1303-40
Avec poussoir à ressort
40
M12
M10
-
6.5
125.0
76
98
55.0
92-911-M10-63
Emile Maurin 92-1303-50
92-1303-50
Avec poussoir à ressort
50
M12
M10
-
6.5
125.0
76
98
55.0
92-911-M10-63
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表